Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU AC II 3+1 300/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
Best.-Nr. 2591080000
Art VPU AC II 3+1 300/50
GTIN (EAN) 4050118599855
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 68 mm
Tiefe (inch) 2,677 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 76 mm
Höhe 96,3 mm
Höhe (inch) 3,791 inch
Breite 72 mm
Breite (inch) 2,835 inch
Nettogewicht 487 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 85 °C
Nennspannung UN 240 V
VPR (N-PE) 1.000 V
MCOV (L-PE) 300 V
MCOV (N-PE) 305 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1CA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min. -40 °C
Zertifikat-Nr. (cURus) E354261
MODE all modes
VPR (L-L) 1.800 V
VPR (L-N) 900 V
VPR (L-PE) 1.000 V
Spannungsart AC
UL Energie Netzwerk 3-phase WYE, High-Leg Delta

Allgemeine Daten

Ausführung Überspannungsschutz
Bauform Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatzhöhe ≤ 4000 m
Farbe schwarz, orange, blau
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom (Typ III) 3 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 50 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE 65 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 20 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE 40 kA
Absicherung Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Energetische Koordination (≤10 m) Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi kein Netzfolgestrom zu berücksichtigen
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 300 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) 305 V
Kombinierter Stoß UOC 6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 50 kA
Leckstrom bei Un 1 µA
Meldekontakt Nein
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
Netzspannung 230 V / 400 V
Normen IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Polzahl 4
SPD Typ T2, T3
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) ≤ 1,5 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 337 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Abisolierlänge 15 mm
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 4 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018). Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Ausschreibungstext
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E354261

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591020000
Art: VPU AC II 1 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN-S, TN-C, TT nur für L-N
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591350000
Art: VPU AC II 1 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591060000
Art: VPU AC II 1+1 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN, TN-S, IT mit N, IT ohne N, TT
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2637030000
Art: VPU AC II 1+1 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591040000
Art: VPU AC II 2 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN-S
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2637010000
Art: VPU AC II 2 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591160000
Art: VPU AC II 3 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591100000
Art: VPU AC II 3 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2637050000
Art: VPU AC II 3+1 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591140000
Art: VPU AC II 4 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C-S, TN-S
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2591120000
Art: VPU AC II 4 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C-S, TN-S