Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VPU AC II 3+1 300/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C-S, TN-S, TT, IT s N, IT bez N
Číslo objednávky 2591080000
Typ VPU AC II 3+1 300/50
GTIN (EAN) 4050118599855
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 68 mm
Hloubka (v palcích) 2,677 inch
Hloubka včerně DIN lišty 76 mm
Výška 90 mm
Výška (v palcích) 3,543 inch
Šířka 72 mm
Šířka (v palcích) 2,835 inch
Čistá hmotnost 487 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...85 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 5–95 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Jmenovité údaje UL

Okolní teplota (provozní), max. 85 °C
Jmenovité napětí UN 240 V
VPR (N-PE) 1 000 V
MCOV (L-PE) 300 V
MCOV (N-PE) 305 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1CA
Okolní teplota (provozní), min. -40 °C
Č. osvědčení (cURus) E3542610000
MODE all modes
VPR (L-L) 1 800 V
VPR (L-N) 900 V
VPR (L-PE) 1 000 V
Typ napětí AC
Energetické sítě UL 3-phase WYE

Jmenovité údaje IEC / EN

Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV 337 V
Frekvenční rozsah, max. 60 Hz
Frekvenční rozsah, min. 50 Hz
Integrovaná záložní pojistka Ne
Jmenovité napětí (AC) 230 V
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Kombinovaný puls UOC 6 kV
Koordinace energie (≤10 m) Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, Uc (AC) 300 V
Max. trvalé napětí, Uc (N-PE) 305 V
Následná schopnost potlačit proud Ifi Následný proud není nutné brát v úvahu.
Pojistka Není nutná pojistka ≤315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Počet pólů 4
SPD typ T2, T3
Signalizační kontakt Ne
Standardy IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE) ≤1,5 kV
Stupeň krytí Up při IN (N-PE) ≤1,5 kV
Svodový proud při Un 1 µA
Síť o nízkém napětí TN-C-S, TN-S, TT, IT s N, IT bez N
Síťové napětí 230 V / 400 V
Typ napětí AC
Třída požadavků podle normy EN 61643-11 T2, T3
Vybíjecí proud (typ III) 3 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE 50 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20µs) N-PE 65 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) N-PE 40 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE 20 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR 50 kA
Čas odezvy ≤ 25 ns

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 2

Obecné údaje

Počet pólů 4
Stupeň krytí IP20 v instalovaném stavu
Barevný černá, Oranžová, Modrá

Data připojení

Délka odizolování 18 mm
Metoda připojení vodiče Šroubové připojení
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení 15 mm
Utahovací moment, min. 3 Nm
Utahovací moment, max. 4,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 16 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Upínací rozsah, max. 35 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Průřez propojení AWG, max. AWG 2
Průřez vodiče, pevný, min. 1,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 35 mm²

Elektrické údaje

Typ napětí AC

Záruka

Časový interval 5 let

Důležitá poznámka

Informace o produktu
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018). Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Specifikací zakázky
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Osvědčení

Schválení CE CURUS VDE
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E3542610000

Související produkty

Číslo objednávky: 2591020000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 1 300/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN
 
Číslo objednávky: 2591350000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 1 350/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový
 
Číslo objednávky: 2591060000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 1+1 300/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN, TT, IT s N, IT bez N
 
Číslo objednávky: 2637030000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 1+1 350/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN, TT, IT s N, IT bez N
 
Číslo objednávky: 2591040000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 2 300/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN-S
 
Číslo objednávky: 2637010000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 2 350/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN
 
Číslo objednávky: 2591160000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 3 300/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C
 
Číslo objednávky: 2591100000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 3 350/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C
 
Číslo objednávky: 2637050000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 3+1 350/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C-S, TN-S, TT, IT s N, IT bez N
 
Číslo objednávky: 2591140000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 4 300/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C-S, TN-S
 
Číslo objednávky: 2591120000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU AC II 4 350/50
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C-S, TN-S
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly