Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU AC II 1+1 R 300/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN, TT, IT mit N, IT ohne N
Best.-Nr. 2591070000
Art VPU AC II 1+1 R 300/50
GTIN (EAN) 4050118599862
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 68 mm
Tiefe (inch) 2,677 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 76 mm
Höhe 104,5 mm
Höhe (inch) 4,114 inch
Breite 36 mm
Breite (inch) 1,417 inch
Nettogewicht 257 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 85 °C
Nennspannung UN 240 V
VPR (N-PE) 1.000 V
MCOV (L-PE) 300 V
MCOV (N-PE) 305 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1CA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min. -40 °C
Zertifikat-Nr. (cURus) E354261
MODE all modes
VPR (L-N) 900 V
VPR (L-PE) 1.000 V
Spannungsart AC
UL Energie Netzwerk Split-Phase

Allgemeine Daten

Ausführung Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt
Bauform Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatzhöhe ≤ 4000 m
Farbe schwarz, orange, blau
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom (Typ III) 3 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 50 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE 65 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 20 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE 40 kA
Absicherung Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Energetische Koordination (≤10 m) Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi kein Netzfolgestrom zu berücksichtigen
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 300 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) 305 V
Kombinierter Stoß UOC 6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 50 kA
Leckstrom bei Un 1 µA
Meldekontakt 250 V 1A 1CO
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform Einphasig, TN, TT, IT mit N, IT ohne N
Netzspannung 230 V / 400 V
Normen IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Polzahl 2
SPD Typ T2, T3
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) ≤ 1,5 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 337 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Abisolierlänge 15 mm
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 4 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018). Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Ausschreibungstext
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E354261

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2591030000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 1 R 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN
 
Best.-Nr.: 2591360000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 1 R 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN
 
Best.-Nr.: 2637040000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 1+1 R 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN, TT, IT mit N, IT ohne N
 
Best.-Nr.: 2591050000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 2 R 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN
 
Best.-Nr.: 2637020000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 2 R 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN
 
Best.-Nr.: 2591170000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 3 R 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C
 
Best.-Nr.: 2591110000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 3 R 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C
 
Best.-Nr.: 2591090000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 3+1 R 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
 
Best.-Nr.: 2637060000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 3+1 R 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
 
Best.-Nr.: 2591150000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 4 R 300/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S
 
Best.-Nr.: 2591130000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II 4 R 350/50
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S