Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CD 50X50 5/7.5 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Cable duct, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Rendelési szám 2590120000
Típus CD 50X50 5/7.5 GY
GTIN (EAN) 4050118603460
Qty. 24 m

Méretek és tömegek

Magasság 50 mm
Magasság (coll) 1,969 inch
Szélesség 50 mm
Szélesség (coll) 1,969 inch
Hossz 2 000 mm
Hossz, inch 78,74 inch
Nettó tömeg 446 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

General information

A szállítási terjedelem része Kábelcsatorna, Tető
Anyag PVC / ólommentes
Fedél Igen
Felszerelés típusa becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct Nem
Halogén Igen
Non-tracking Igen
Rés hézag 7,5 mm
Rés szélesség 5 mm
Szabványok A DIN EN 50085 szerint
Szín szürke
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Usable cross-section 2 090 mm²
Version of side panel slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ETIM 10.0 EC000012
ECLASS 9,1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03
ECLASS 15.0 27-40-07-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások UR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E500004

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2589520000
Típus: CD 25X25 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589540000
Típus: CD 37.5X25 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589590000
Típus: CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2590140000
Típus: CD 50X100 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589560000
Típus: CD 50X25 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589610000
Típus: CD 50X37.5 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2590170000
Típus: CD 50X75 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2590190000
Típus: CD 75X100 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2590160000
Típus: CD 75X125 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589580000
Típus: CD 75X25 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589630000
Típus: CD 75X37.5 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2590150000
Típus: CD 75X50 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2590180000
Típus: CD 75X75 5/7.5 GY
Változat:
Cable duct, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek