Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD-LID 50 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verdrahtungskanal Deckel, 50 mm
Best.-Nr. 2590070000
Art CD-LID 50 GY
GTIN (EAN) 4050118600698
VPE 2 m

Abmessungen und Gewichte

Breite 50 mm
Breite (inch) 1,969 inch
Länge 2.000 mm
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 65 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -5...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Einsatztemperaturbereich -5...60 °C
Farbe grau
Flexibler Verdrahtungskanal Nein
Halogene Ja
Kriechstromfest Ja
Montageart gerastet
Werkstoff PVC- / bleifrei

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000727
ETIM 7.0 EC000727
ETIM 8.0 EC000727
ETIM 9.0 EC000727
ECLASS 9.1 27-40-07-76
ECLASS 10.0 27-40-07-76
ECLASS 11.0 27-40-07-76
ECLASS 12.0 27-40-07-76
ECLASS 13.0 27-40-07-76
ECLASS 14.0 27-40-07-76

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2590000000
Art: CD-LID 100 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Deckel, 100 mm
 
Best.-Nr.: 2589970000
Art: CD-LID 125 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Deckel, 125 mm
 
Best.-Nr.: 2590110000
Art: CD-LID 25 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Deckel, 25 mm
 
Best.-Nr.: 2590100000
Art: CD-LID 37.5 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Deckel, 37.5 mm
 
Best.-Nr.: 2590030000
Art: CD-LID 75 GY
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Deckel, 75 mm