Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD-LID 100 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Verdrahtungskanal Deckel, 100 mm
Best.-Nr. 2590000000
Typ CD-LID 100 GY
GTIN (EAN) 4050118600766
VPE 2 m

Abmessungen und Gewichte

Breite 100 mm
Breite (inch) 3,937 inch
Länge 2.000 mm
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 275 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -5...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Einsatztemperaturbereich -5...60 °C
Farbe grau
Flexibler Verdrahtungskanal Nein
Halogene Ja
Kriechstromfest Ja
Montageart gerastet
Werkstoff PVC- / bleifrei

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000727
ETIM 7.0 EC000727
ETIM 8.0 EC000727
ETIM 9.0 EC000727
ECLASS 9.1 27-40-07-76
ECLASS 10.0 27-40-07-76
ECLASS 11.0 27-40-07-76
ECLASS 12.0 27-40-07-76
ECLASS 13.0 27-40-07-76

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2589990000
Typ: CD-LID 120 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 120 mm
 
Best.-Nr. : 2590130000
Typ: CD-LID 15 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 15 mm
 
Best.-Nr. : 2589950000
Typ: CD-LID 150 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 150 mm
 
Best.-Nr. : 2589940000
Typ: CD-LID 200 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 200 mm
 
Best.-Nr. : 2590110000
Typ: CD-LID 25 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 25 mm
 
Best.-Nr. : 2590080000
Typ: CD-LID 40 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 40 mm
 
Best.-Nr. : 2590050000
Typ: CD-LID 60 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 60 mm
 
Best.-Nr. : 2590020000
Typ: CD-LID 80 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Deckel, 80 mm