Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Halogen-free cable duct, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Rendelési szám 2589720000
Típus CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN) 4050118603354
Qty. 48 m

Méretek és tömegek

Magasság 37,5 mm
Magasság (coll) 1,476 inch
Szélesség 37,5 mm
Szélesség (coll) 1,476 inch
Hossz 2 000 mm
Hossz, inch 78,74 inch
Nettó tömeg 275 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -25...105 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

General information

A szállítási terjedelem része Kábelcsatorna, Tető
Anyag PC-ABS
Fedél Igen
Felszerelés típusa becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct Nem
Halogén Nem
Non-tracking Igen
Rés hézag 7,5 mm
Rés szélesség 5 mm
Szabványok A DIN EN 50085 szerint
Szín Világosszürke
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Usable cross-section 1 125 mm²
Version of side panel slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány -25...105 °C

Fontos megjegyzés

Termékinformáció Gyártási okok miatt műanyagszál maradványok lehetnek a lyukasztott éleken; a műanyagszálak nem befolyásolják a használatot.

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9,1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások UR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E500004

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2589650000
Típus: CD-HF 25X25 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589660000
Típus: CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589860000
Típus: CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589680000
Típus: CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589730000
Típus: CD-HF 50X37.5 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589770000
Típus: CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589810000
Típus: CD-HF 50X75 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589880000
Típus: CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589900000
Típus: CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589700000
Típus: CD-HF 75X25 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589750000
Típus: CD-HF 75X37.5 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589780000
Típus: CD-HF 75X50 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589830000
Típus: CD-HF 75X75 5/7.5 LTGY
Változat:
Halogen-free cable duct, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek