Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD-BO 60X40 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Verdrahtungskanal Bodenkanal, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Best.-Nr. 2589710000
Typ CD-BO 60X40 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118600278
VPE 36 m

Abmessungen und Gewichte

Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 40 mm
Breite (inch) 1,575 inch
Länge 2.000 mm
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 383,333 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -5...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Bodenschiene
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Einsatztemperaturbereich -5...60 °C
Farbe grau
Flexibler Verdrahtungskanal Nein
Halogene Ja
Kriechstromfest Ja
Lieferumfang Verdrahtungskanal, Deckel
Montageart geschraubt, geklebt, genietet
Normen Gemäß DIN EN 50085
Nutzbarer Querschnitt 1.960 mm²
Schlitzabstand 6 mm
Schlitzbreite 4 mm
Werkstoff PVC- / bleifrei

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03

Zulassungen

Zulassungen UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E500004

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2589450000
Typ: CD-BO 100X100 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal, 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589500000
Typ: CD-BO 100X120 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal, 100 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589400000
Typ: CD-BO 100X80 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal, 100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589670000
Typ: CD-BO 40X60 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589600000
Typ: CD-BO 40X80 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589530000
Typ: CD-BO 60X100 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589470000
Typ: CD-BO 60X120 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589640000
Typ: CD-BO 60X60 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589570000
Typ: CD-BO 60X80 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589510000
Typ: CD-BO 80X100 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589490000
Typ: CD-BO 80X120 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal, 80 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589690000
Typ: CD-BO 80X40 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589620000
Typ: CD-BO 80X60 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Best.-Nr. : 2589550000
Typ: CD-BO 80X80 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Bodenkanal, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm