Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CD-BO 80X60 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Cable duct floor duct, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám 2589620000
Típus CD-BO 80X60 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601138
Qty. 24 m

Méretek és tömegek

Magasság 80 mm
Magasság (coll) 3,15 inch
Szélesség 60 mm
Szélesség (coll) 2,362 inch
Hossz 2 000 mm
Hossz, inch 78,74 inch
Nettó tömeg 742 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

General information

A szállítási terjedelem része Kábelcsatorna, Tető
Anyag PVC / ólommentes
Fedél Igen
Felszerelés típusa becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct Nem
Halogén Igen
Non-tracking Igen
Padlósínek
Rés hézag 6 mm
Rés szélesség 4 mm
Szabványok A DIN EN 50085 szerint
Szín szürke
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Usable cross-section 4 175 mm²
Version of side panel slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Letöltések

Eplan Data Portal Eplan data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9,1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások UR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E500004

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2589450000
Típus: CD-BO 100X100 4/6 GY
Változat:
Cable duct, 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589500000
Típus: CD-BO 100X120 4/6 GY
Változat:
Cable duct, 100 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589400000
Típus: CD-BO 100X80 4/6 GY
Változat:
Cable duct, 100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589670000
Típus: CD-BO 40X60 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589600000
Típus: CD-BO 40X80 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589530000
Típus: CD-BO 60X100 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589470000
Típus: CD-BO 60X120 4/6 GY
Változat:
Cable duct, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589710000
Típus: CD-BO 60X40 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589640000
Típus: CD-BO 60X60 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589570000
Típus: CD-BO 60X80 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589510000
Típus: CD-BO 80X100 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589490000
Típus: CD-BO 80X120 4/6 GY
Változat:
Cable duct, 80 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589690000
Típus: CD-BO 80X40 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2589550000
Típus: CD-BO 80X80 4/6 GY
Változat:
Cable duct floor duct, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek