Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CD 75X25 5/7.5 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Canalina portacavi, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
N. d’ordine 2589580000
Tipo CD 75X25 5/7.5 GY
GTIN (EAN) 4050118603279
CPZ 32 m

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 75 mm
Altezza (pollici) 2,953 inch
Larghezza 25 mm
Larghezza (pollici) 0,984 inch
Lunghezza 2.000 mm
Lunghezza (pollici) 78,74 inch
Peso netto 406 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -5...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati generali

Alogeni
Campo delle temperature di impiego -5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile No
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori grigio
Coperchio
Distanza intaglio 7,5 mm
Dotazione Canalina portacavi, Coperchio
Larghezza intaglio 5 mm
Materiale PVC / senza piombo
Norme Secondo DIN EN 50085
Resistente alle correnti superficiali
Sezione utilizzabile 1.485 mm²
Tipo di montaggio se avvitato, incollato, rivettato
Versione del quadro elettrico laterale fessurato

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Omologazioni

Omologazioni UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E500004

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2589520000
Tipo: CD 25X25 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589540000
Tipo: CD 37.5X25 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589590000
Tipo: CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590140000
Tipo: CD 50X100 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589560000
Tipo: CD 50X25 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589610000
Tipo: CD 50X37.5 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590120000
Tipo: CD 50X50 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590170000
Tipo: CD 50X75 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590190000
Tipo: CD 75X100 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590160000
Tipo: CD 75X125 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589630000
Tipo: CD 75X37.5 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590150000
Tipo: CD 75X50 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590180000
Tipo: CD 75X75 5/7.5 GY
Versione:
Canalina portacavi, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi