Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CD-BO 80X100 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Canalina portacavi a pavimento, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
N. d’ordine 2589510000
Tipo CD-BO 80X100 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601244
CPZ 16 m

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 80 mm
Altezza (pollici) 3,15 inch
Larghezza 100 mm
Larghezza (pollici) 3,937 inch
Lunghezza 2.000 mm
Lunghezza (pollici) 78,74 inch
Peso netto 1.069 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -5...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati generali

Alogeni
Campo delle temperature di impiego -5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile No
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori grigio
Coperchio
Distanza intaglio 6 mm
Dotazione Canalina portacavi, Coperchio
Floor rails
Larghezza intaglio 4 mm
Materiale PVC / senza piombo
Norme Secondo DIN EN 50085
Resistente alle correnti superficiali
Sezione utilizzabile 7.125 mm²
Tipo di montaggio se avvitato, incollato, rivettato
Versione del quadro elettrico laterale fessurato

Download

Eplan Data Portal Eplan data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Omologazioni

Omologazioni UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E500004

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2589450000
Tipo: CD-BO 100X100 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589500000
Tipo: CD-BO 100X120 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589400000
Tipo: CD-BO 100X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589670000
Tipo: CD-BO 40X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589600000
Tipo: CD-BO 40X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589530000
Tipo: CD-BO 60X100 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589470000
Tipo: CD-BO 60X120 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589710000
Tipo: CD-BO 60X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589640000
Tipo: CD-BO 60X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589570000
Tipo: CD-BO 60X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589490000
Tipo: CD-BO 80X120 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589690000
Tipo: CD-BO 80X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589620000
Tipo: CD-BO 80X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589550000
Tipo: CD-BO 80X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi a pavimento, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi