Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CD-COD 110X110 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Angolo canalina per canalina portacavi, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
N. d’ordine 2589460000
Tipo CD-COD 110X110 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601299
CPZ 8 m

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 110 mm
Altezza (pollici) 4,331 inch
Larghezza 110 mm
Larghezza (pollici) 4,331 inch
Lunghezza 2.000 mm
Lunghezza (pollici) 78,74 inch
Peso netto 1.513 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -5...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati generali

Alogeni
Campo delle temperature di impiego -5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile No
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori grigio
Coperchio
Distanza intaglio 6 mm
Dotazione Canalina portacavi, Coperchio
Larghezza intaglio 4 mm
Materiale PVC / senza piombo
Norme Secondo DIN EN 50085
Resistente alle correnti superficiali
Sezione utilizzabile 11.020 mm²
Tipo di montaggio se avvitato, incollato, rivettato
Versione del quadro elettrico laterale fessurato

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001942
ETIM 7.0 EC001942
ETIM 8.0 EC001942
ETIM 9.0 EC001942
ECLASS 9.1 27-40-07-07
ECLASS 10.0 27-40-07-07
ECLASS 11.0 27-40-07-07
ECLASS 12.0 27-40-07-07
ECLASS 13.0 27-40-07-07
ECLASS 14.0 27-40-07-07

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2589480000
Tipo: CD-COD 90X90 4/6 GY
Versione:
Angolo canalina per canalina portacavi, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi