Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CD-COD 110X110 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Cable duct corner duct, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám 2589460000
Típus CD-COD 110X110 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601299
Qty. 8 m

Méretek és tömegek

Magasság 110 mm
Magasság (coll) 4,331 inch
Szélesség 110 mm
Szélesség (coll) 4,331 inch
Hossz 2 000 mm
Hossz, inch 78,74 inch
Nettó tömeg 1 513 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

General information

A szállítási terjedelem része Kábelcsatorna, Tető
Anyag PVC / ólommentes
Fedél Igen
Felszerelés típusa becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct Nem
Halogén Igen
Non-tracking Igen
Rés hézag 6 mm
Rés szélesség 4 mm
Szabványok A DIN EN 50085 szerint
Szín szürke
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Usable cross-section 11 020 mm²
Version of side panel slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Letöltések

Engineering Data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001942
ETIM 7.0 EC001942
ETIM 8.0 EC001942
ETIM 9.0 EC001942
ECLASS 9,1 27-40-07-07
ECLASS 10.0 27-40-07-07
ECLASS 11.0 27-40-07-07
ECLASS 12.0 27-40-07-07
ECLASS 13.0 27-40-07-07
ECLASS 14.0 27-40-07-07

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2589480000
Típus: CD-COD 90X90 4/6 GY
Változat:
Cable duct corner duct, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek