Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CD 60X80 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Canalina portacavi, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
N. d’ordine 2589370000
Tipo CD 60X80 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601381
CPZ 24 m

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 60 mm
Altezza (pollici) 2,362 inch
Larghezza 80 mm
Larghezza (pollici) 3,15 inch
Lunghezza 2.000 mm
Lunghezza (pollici) 78,74 inch
Peso netto 652,5 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -5...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati generali

Alogeni
Campo delle temperature di impiego -5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile No
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori grigio
Coperchio
Distanza intaglio 6 mm
Dotazione Canalina portacavi, Coperchio
Larghezza intaglio 4 mm
Materiale PVC / senza piombo
Norme Secondo DIN EN 50085
Resistente alle correnti superficiali
Sezione utilizzabile 4.200 mm²
Tipo di montaggio se avvitato, incollato, rivettato
Versione del quadro elettrico laterale fessurato

Download

Eplan Data Portal Eplan data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9.1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Omologazioni

Omologazioni UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E500004

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2589190000
Tipo: CD 100X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589260000
Tipo: CD 100X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589330000
Tipo: CD 100X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589060000
Tipo: CD 17X15 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589080000
Tipo: CD 30X15 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589110000
Tipo: CD 30X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 30 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589100000
Tipo: CD 40X15 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589130000
Tipo: CD 40X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589210000
Tipo: CD 40X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589280000
Tipo: CD 40X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589350000
Tipo: CD 40X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589420000
Tipo: CD 60X100 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589150000
Tipo: CD 60X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589230000
Tipo: CD 60X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589300000
Tipo: CD 60X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589440000
Tipo: CD 80X100 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589180000
Tipo: CD 80X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589240000
Tipo: CD 80X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589310000
Tipo: CD 80X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589380000
Tipo: CD 80X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi