Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CD 150X100 8/12 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Cable duct, 150 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám 2588870000
Típus CD 150X100 8/12 GY
GTIN (EAN) 4050118602869
Qty. 8 m

Méretek és tömegek

Magasság 150 mm
Magasság (coll) 5,905 inch
Szélesség 100 mm
Szélesség (coll) 3,937 inch
Hossz 2 000 mm
Hossz, inch 78,74 inch
Nettó tömeg 1 700 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

General information

A szállítási terjedelem része Kábelcsatorna, Tető
Anyag PVC / ólommentes
Fedél Igen
Felszerelés típusa becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct Nem
Halogén Igen
Non-tracking Igen
Rés hézag 12 mm
Rés szélesség 8 mm
Szabványok A DIN EN 50085 szerint
Szín szürke
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Usable cross-section 13 670 mm²
Version of side panel slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány -5...60 °C

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000012
ETIM 7.0 EC000012
ETIM 8.0 EC000012
ETIM 9.0 EC000012
ECLASS 9,1 27-40-07-03
ECLASS 10.0 27-40-07-03
ECLASS 11.0 27-40-07-03
ECLASS 12.0 27-40-07-03
ECLASS 13.0 27-40-07-03
ECLASS 14.0 27-40-07-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások UR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E500004

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2588540000
Típus: CD 100X25 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 100 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588630000
Típus: CD 100X40 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 100 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588720000
Típus: CD 100X60 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 100 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588450000
Típus: CD 30X25 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 30 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588560000
Típus: CD 30X40 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 30 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588650000
Típus: CD 30X60 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 30 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588460000
Típus: CD 40X25 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 40 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588580000
Típus: CD 40X40 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 40 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588660000
Típus: CD 40X60 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 40 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588730000
Típus: CD 40X80 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 40 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588820000
Típus: CD 60X100 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 60 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588510000
Típus: CD 60X25 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 60 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588600000
Típus: CD 60X40 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 60 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588680000
Típus: CD 60X60 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 60 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588750000
Típus: CD 60X80 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588840000
Típus: CD 80X100 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588530000
Típus: CD 80X25 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 80 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588610000
Típus: CD 80X40 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 80 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588700000
Típus: CD 80X60 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 80 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Rendelési szám: 2588770000
Típus: CD 80X80 8/12 GY
Változat:
Cable duct, 80 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek