Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CABTITE FRL 24/10 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 68.8 mm, Breite: 152 mm, Tiefe: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Best.-Nr. 2584210000
Typ CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN) 4050118615289
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 11,3 mm
Tiefe (inch) 0,445 inch
Höhe 68,8 mm
Höhe (inch) 2,709 inch
Höhe niedrigstbauend 11,3 mm
Breite 152 mm
Breite (inch) 5,984 inch
Durchmesser 5,5 mm
Befestigungsmaß Höhe 130 mm
Befestigungsmaß Breite 32 mm
Nettogewicht 37,1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 3 Nm
Ausbruch Breite 40 mm
Ausbruch Länge 107,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Halogene Nein
Schutzart IP66
Silikone Nein
Werkstoff Polyamid, glasfaserverstärkt

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E223801

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2907560000
Typ: CABTITE OFRL BK
Ausführung:
Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, tiefschwarz, Höhe: 77 mm, Breite: 9 mm, Tiefe: 62 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr. : 2584260000
Typ: CABTITE FRL 4-1 BK
Ausführung:
Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 68.8 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584240000
Typ: CABTITE FRL 10/6 BK
Ausführung:
Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 68.8 mm, Breite: 105 mm, Tiefe: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584220000
Typ: CABTITE FRL 16/8 BK
Ausführung:
Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 68.8 mm, Breite: 125 mm, Tiefe: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66