Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CABTITE CGS M25 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
Nr zam. 2584180000
Typ CABTITE CGS M25 BK
GTIN (EAN) 4050118616613
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 38,7 mm
Głębokość (cale) 1,524 inch
Wysokość 23,7 mm
Wysokość (cale) 0,933 inch
Szerokość 40 mm
Szerokość (cale) 1,575 inch
Długość 38,7 mm
Długość (cale) 1,524 inch
Masa netto 16,7 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Element uszczelniający 1 mały element uszczelniający
Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-0
Moment obrotowy dociągający, maks. 4 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 3,8 Nm
Silikon Nie
Stopień ochrony IP66
długość gwintu 15 mm
gwint (zewnętrzny) M 25
rozmiar klucza 1 38 mm
rozmiar klucza 2 33 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
uszczelka TPE
Średnica otworu 25 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2584200000
Typ: CABTITE CGS M20 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584160000
Typ: CABTITE CGS M32 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584150000
Typ: CABTITE CGS M40 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584130000
Typ: CABTITE CGS M50 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584120000
Typ: CABTITE CGS M63 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584110000
Typ: CABTITE LNS M20 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 28 mm, Szerokość: 28 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584090000
Typ: CABTITE LNS M25 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 33 mm, Szerokość: 33 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584070000
Typ: CABTITE LNS M32 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 40 mm, Szerokość: 40 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584050000
Typ: CABTITE LNS M40 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 48 mm, Szerokość: 48 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584030000
Typ: CABTITE LNS M50 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 58 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584010000
Typ: CABTITE LNS M63 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 72 mm, Szerokość: 72 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C