Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CABTITE CGS M32 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
Best.-Nr. 2584160000
Art CABTITE CGS M32 BK
GTIN (EAN) 4050118616583
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 38,7 mm
Tiefe (inch) 1,524 inch
Höhe 23,7 mm
Höhe (inch) 0,933 inch
Breite 40 mm
Breite (inch) 1,575 inch
Länge 38,7 mm
Länge (inch) 1,524 inch
Nettogewicht 12,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment, max. 4 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 3,8 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Dichtelement 1 kleines Dichtelement
Dichtung TPE
Durchmesser Ausbruch 32 mm
Gewinde (außen) M 32
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Schlüsselweite 2 40 mm
Schutzart IP66
Silikone Nein
Werkstoff Polyamid, glasfaserverstärkt

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2584200000
Art: CABTITE CGS M20 BK
Ausfuehrung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr.: 2584180000
Art: CABTITE CGS M25 BK
Ausfuehrung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr.: 2584150000
Art: CABTITE CGS M40 BK
Ausfuehrung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr.: 2584130000
Art: CABTITE CGS M50 BK
Ausfuehrung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr.: 2584120000
Art: CABTITE CGS M63 BK
Ausfuehrung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr.: 2584110000
Art: CABTITE LNS M20 BK
Ausfuehrung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 28 mm, Breite: 28 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr.: 2584090000
Art: CABTITE LNS M25 BK
Ausfuehrung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 33 mm, Breite: 33 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr.: 2584070000
Art: CABTITE LNS M32 BK
Ausfuehrung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr.: 2584050000
Art: CABTITE LNS M40 BK
Ausfuehrung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 48 mm, Breite: 48 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr.: 2584030000
Art: CABTITE LNS M50 BK
Ausfuehrung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 58 mm, Breite: 58 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr.: 2584010000
Art: CABTITE LNS M63 BK
Ausfuehrung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 72 mm, Breite: 72 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C