Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CABTITE LNS M20 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 28 mm, Szerokość: 28 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
Nr zam. 2584110000
Typ CABTITE LNS M20 BK
GTIN (EAN) 4050118616408
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 7 mm
Głębokość (cale) 0,276 inch
Wysokość 28 mm
Wysokość (cale) 1,102 inch
Szerokość 28 mm
Szerokość (cale) 1,102 inch
Średnica 29 mm
Masa netto 2,8 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-0
Silikon Nie
długość gwintu 7 mm
gwint (zewnętrzny) M 20
rozmiar klucza 1 28 mm
rozmiar klucza 2 29 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000940
ETIM 7.0 EC000940
ETIM 8.0 EC000940
ETIM 9.0 EC000940
ECLASS 9.0 27-14-44-24
ECLASS 9.1 27-14-44-24
ECLASS 10.0 27-14-44-24
ECLASS 11.0 27-14-44-24
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07
ECLASS 14.0 27-14-08-07

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2584200000
Typ: CABTITE CGS M20 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584180000
Typ: CABTITE CGS M25 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584160000
Typ: CABTITE CGS M32 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584150000
Typ: CABTITE CGS M40 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584130000
Typ: CABTITE CGS M50 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584120000
Typ: CABTITE CGS M63 BK
Wersja:
rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2584090000
Typ: CABTITE LNS M25 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 33 mm, Szerokość: 33 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584070000
Typ: CABTITE LNS M32 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 40 mm, Szerokość: 40 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584050000
Typ: CABTITE LNS M40 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 48 mm, Szerokość: 48 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584030000
Typ: CABTITE LNS M50 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 58 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Nr zam.: 2584010000
Typ: CABTITE LNS M63 BK
Wersja:
rozłączna nakrętka kontrująca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 72 mm, Szerokość: 72 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C…120 °C