Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CABTITE LNS M32 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
Best.-Nr. 2584070000
Typ CABTITE LNS M32 BK
GTIN (EAN) 4050118616446
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 7 mm
Tiefe (inch) 0,276 inch
Höhe 40 mm
Höhe (inch) 1,575 inch
Breite 40 mm
Breite (inch) 1,575 inch
Durchmesser 45 mm
Nettogewicht 4,2 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...120 °C

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Gewinde (außen) M 32
Gewindelänge 7 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Schlüsselweite 1 40 mm
Schlüsselweite 2 45 mm
Silikone Nein
Werkstoff Polyamid, glasfaserverstärkt

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000940
ETIM 7.0 EC000940
ETIM 8.0 EC000940
ETIM 9.0 EC000940
ECLASS 9.0 27-14-44-24
ECLASS 9.1 27-14-44-24
ECLASS 10.0 27-14-44-24
ECLASS 11.0 27-14-44-24
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2584200000
Typ: CABTITE CGS M20 BK
Ausführung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584180000
Typ: CABTITE CGS M25 BK
Ausführung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584160000
Typ: CABTITE CGS M32 BK
Ausführung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584150000
Typ: CABTITE CGS M40 BK
Ausführung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584130000
Typ: CABTITE CGS M50 BK
Ausführung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584120000
Typ: CABTITE CGS M63 BK
Ausführung:
teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2584110000
Typ: CABTITE LNS M20 BK
Ausführung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 28 mm, Breite: 28 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr. : 2584090000
Typ: CABTITE LNS M25 BK
Ausführung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 33 mm, Breite: 33 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr. : 2584050000
Typ: CABTITE LNS M40 BK
Ausführung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 48 mm, Breite: 48 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr. : 2584030000
Typ: CABTITE LNS M50 BK
Ausführung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 58 mm, Breite: 58 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C
 
Best.-Nr. : 2584010000
Typ: CABTITE LNS M63 BK
Ausführung:
teilbare Gegenmutter, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 72 mm, Breite: 72 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C…120 °C