Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CABTITE FR 24/10 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 153 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Nr zam. 2583800000
Typ CABTITE FR 24/10 BK
GTIN (EAN) 4050118616682
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 19,6 mm
Głębokość (cale) 0,772 inch
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Najmniejsza wysokość montażu 19,6 mm
Szerokość 153 mm
Szerokość (cale) 6,024 inch
Średnica 5,5 mm
Wymiar mocowania wysokość 130 mm
Wymiar mocowania szerokość 32 mm
Masa netto 60,95 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Długość otworu 113,5 mm
Element uszczelniający 2 duże elementy uszczelniające i 4 małe elementy uszczelniające lub 1 duży element uszczelniający i 6 małych elementów uszczelniających lub 10 małych elementów uszczelniających
Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-0
Silikon Nie
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 12, Type 4X
Szerokość otworu 46 mm
moment dokręcający 3 Nm
tworzywo poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
uszczelka TPE

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223801

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2583490000
Typ: CABTITE FR 4-1 BK
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891450000
Typ: CABTITE FRFT 4-1
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2583480000
Typ: CABTITE FR 10/6 BK
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 106 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891480000
Typ: CABTITE FRFT 10/6
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2583470000
Typ: CABTITE FR 16/8 BK
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 126 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891510000
Typ: CABTITE FRFT 16/8
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891540000
Typ: CABTITE FRFT 24/10
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66