Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CABTITE FR 24/10 BK SET
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 153 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Nr zam. 2583720000
Typ CABTITE FR 24/10 BK SET
GTIN (EAN) 4050118617252
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 19,6 mm
Głębokość (cale) 0,772 inch
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Najmniejsza wysokość montażu 19,6 mm
Szerokość 153 mm
Szerokość (cale) 6,024 inch
Średnica 5,5 mm
Wymiar mocowania wysokość 130 mm
Wymiar mocowania szerokość 32 mm
Masa netto 110 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Długość otworu 113,5 mm
Element uszczelniający 2 duże elementy uszczelniające i 4 małe elementy uszczelniające lub 1 duży element uszczelniający i 6 małych elementów uszczelniających lub 10 małych elementów uszczelniających
Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-0
Silikon Nie
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 12, Type 4X
Szerokość otworu 46 mm
moment dokręcający 3 Nm
tworzywo poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
uszczelka TPE

Cechy standardowe

Wykonanie zamknięte
produkt referencyjny 2583800000
2584300000
2584290000
2584270000

Ważna informacja

Informacje produktowe The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2583780000
Typ: CABTITE FR 4-1 BK SET
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891470000
Typ: CABTITE FRFT 4-1 SET
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 81 mm, Głębokość: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2583760000
Typ: CABTITE FR 10/6 BK SET
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 106 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891500000
Typ: CABTITE FRFT 10/6 SET
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 106 mm, Głębokość: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2583740000
Typ: CABTITE FR 16/8 BK SET
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 126 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891530000
Typ: CABTITE FRFT 16/8 SET
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 126 mm, Głębokość: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Nr zam.: 2891560000
Typ: CABTITE FRFT 24/10 SET
Wersja:
Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 153 mm, Głębokość: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66