Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CABTITE SE 28-29 LRG BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Best.-Nr. 2583670000
Typ CABTITE SE 28-29 LRG BK
GTIN (EAN) 4050118617191
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 17,7 mm
Tiefe (inch) 0,697 inch
Höhe 42,8 mm
Höhe (inch) 1,685 inch
Breite 42,8 mm
Breite (inch) 1,685 inch
Nettogewicht 20,7 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...120 °C

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Dichtelement 1 großes Dichtelement
Halogene Nein
Kabeldurchmesser außen, max. 29 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 28 mm
Schutzart IP66
Silikone Nein
Werkstoff TPE

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000879
ETIM 7.0 EC000879
ETIM 8.0 EC000879
ETIM 9.0 EC000879
ECLASS 9.0 27-14-44-21
ECLASS 9.1 27-14-44-21
ECLASS 10.0 27-14-44-21
ECLASS 11.0 27-14-44-21
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E223801

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2583900000
Typ: CABTITE BSE LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583500000
Typ: CABTITE CSE 7-24 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 63 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583880000
Typ: CABTITE SE 14-15 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583860000
Typ: CABTITE SE 15-16 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583850000
Typ: CABTITE SE 16-17 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583840000
Typ: CABTITE SE 17-18 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583830000
Typ: CABTITE SE 18-19 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583810000
Typ: CABTITE SE 19-20 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583790000
Typ: CABTITE SE 20-21 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583770000
Typ: CABTITE SE 21-22 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583750000
Typ: CABTITE SE 22-23 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583730000
Typ: CABTITE SE 23-24 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583710000
Typ: CABTITE SE 24-25 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583700000
Typ: CABTITE SE 25-26 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583690000
Typ: CABTITE SE 26-27 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583680000
Typ: CABTITE SE 27-28 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583660000
Typ: CABTITE SE 29-30 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583650000
Typ: CABTITE SE 30-31 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583640000
Typ: CABTITE SE 31-32 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2583630000
Typ: CABTITE SE 32-33 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2595510000
Typ: CABTITE SE 33-34 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Best.-Nr. : 2595520000
Typ: CABTITE SE 34-35 LRG BK
Ausführung:
Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 42.8 mm, Breite: 42.8 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66