Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
N. d’ordine
2580270000
Tipo
PRO INSTA 96W 48V 2A
GTIN (EAN)
4050118591002
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
60 mm
Profondità (pollici)
2,362 inch
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
90 mm
Larghezza (pollici)
3,543 inch
Peso netto
361 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Ingresso
Assorbimento di corrente AC
1.2 A @ 230 V AC / 2.5 A @ 100 V AC
Assorbimento di corrente DC
0.4 A @ 370 V DC / 1.35 A @ 120 V DC
Campo della tensione d'ingresso AC
85...264 V AC (deriva termica a 100 V AC)
Campo di frequenze AC
45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
95…370 V DC
Corrente di punta
max. 40 A
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Potenza assorbita nominale
107,9 VA
Prefusibile consigliato
2 A / DI, fusibile 6 A, car. B, interruttore automatico 2...4 A, car. C, interruttore automatico
Tecnica di collegamento
PUSH IN con attuatore
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN con attuatore
Tensione nominale d'ingresso
110...240 V AC / 120...340 V DC
Uscita
Carico capacitivo
Illimitato
Corrente d'uscita continua @ UNominale
2 A @ 55 °C, 1.25 A @ 70 °C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
2 A @ 55 °C
Corrente d'uscita, max.
2 A
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Potenza erogata
96 W
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN con attuatore
Tempo di salita
≤ 100 ms
Tensione d'uscita osservazioni
(regolabile con potenziometro frontale)
Tensione d'uscita, max.
56 V
Tensione d'uscita, min.
35 V
Tensione nominale d'uscita
48 V DC ± 1 %
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Esecuzione della custodia
Isolamento protettivo, plastica
Grado di efficacia
89%
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
648.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
96 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
310.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
96 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su guida DIN TS 35, distanza superiore e inferiore di 50 mm per passaggio flusso d'aria, distanza di 10 mm dai vicini gruppi attivi con pieno carico, 5 mm dai vicini gruppi passivi, montaggio in fila diretta con il 90% di carico nominale
Potenza dissipata, carico nominale
10,56 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
0,45 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì, interno
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
58…62 V DC
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Limitazione delle correnti armoniche di rete
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
15 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g
Isolamento
Classe di protezione
II
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
3,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
4 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Orizzontale su guida DIN TS 35, distanza superiore e inferiore di 50 mm per passaggio flusso d'aria, distanza di 10 mm dai vicini gruppi attivi con pieno carico, 5 mm dai vicini gruppi passivi, montaggio in fila diretta con il 90% di carico nominale
Potenza dissipata, carico nominale
10,56 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
0,45 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì, interno
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Limitazione delle correnti armoniche di rete
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.