Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Metoda wykonywania złącz
PUSH IN z aktuatorem
Pobór prądu AC
0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Pobór prądu DC
0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC
Początkowy prąd rozruchowy
max. 40 A
Technika przyłączeniowa
PUSH IN z aktuatorem
Zakres częstotliwości AC
45…65 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC
95…370 V DC
Zakres napięć zasilania AC
85…264 V AC (redukcja przy 100 V AC)
Zalecane zabezpieczenie wstępne
2 A / DI, bezpiecznik 6 A, char. B, bezpiecznik 2...4 A, char. C, bezpiecznik
Znamionowe napięcie wejściowe
110...240 V AC / 120...340 V DC
Znamionowy pobór mocy
69,8 VA
Wyjście
Ciągły prąd wyjścia przy UZnamionowe
5 A @ 55 °C, 3.75 A @ 70 °C
Metoda wykonywania złącz
PUSH IN z aktuatorem
Moc wyjściowa
60 W
Napięcie wyjściowe, max.
16 V
Napięcie wyjściowe, min.
9 V
Napięcie wyjściowe, uwaga
(ustawiane potencjometrem z przodu)
Obciążenie pojemnościowe
nieograniczony
Prąd wyjściowy, max.
5 A
Technika przyłączeniowa
PUSH IN
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Znamionowe napięcie wyjściowe
12 V DC ± 1 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
5 A @ 55 °C
czas narastania
≤ 100 ms
Informacje ogólne
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
792 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
60 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min.
376 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
60 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
0,42 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe
8,4 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
18…25 V DC
Ochrona przed zwarciem
Tak, wewnętrzne
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie DIN TS 35, odstęp górą i dołem 50 mm w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza, 10 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pod pełnym obciążeniem, 5 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pasywnych, bezpośredni montaż w szeregu przy 90% obciążenia nominalnego
Sprawność
86%
Stopień ochrony
IP20
Wersja obudowy
Tworzywo sztuczne, izolacja ochronna
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2,3 g
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
15 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
3,5 kV
Napięcie izolacji wejście / wyjście
4 kV
Stopień ochrony
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn
według EN60204
Napięcie bezpieczne
SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Poziomo na szynie DIN TS 35, odstęp górą i dołem 50 mm w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza, 10 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pod pełnym obciążeniem, 5 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pasywnych, bezpośredni montaż w szeregu przy 90% obciążenia nominalnego
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2,3 g
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.