Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 24 V
Nr zam. 2580230000
Typ PRO INSTA 60W 24V 2.5A
GTIN (EAN) 4050118590968
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 60 mm
Głębokość (cale) 2,362 inch
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 72 mm
Szerokość (cale) 2,835 inch
Masa netto 258 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -25 °C...70 °C
Rozruch ≥ -40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Wejście

Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) Tak
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
Pobór prądu AC 0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Pobór prądu DC 0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC
Początkowy prąd rozruchowy max. 40 A
Technika przyłączeniowa PUSH IN z aktuatorem
Zakres częstotliwości AC 45…65 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC 95…370 V DC
Zakres napięć zasilania AC 85…264 V AC (redukcja przy 100 V AC)
Zalecane zabezpieczenie wstępne 2 A / DI, bezpiecznik
6 A, char. B, bezpiecznik
2...4 A, char. C, bezpiecznik
Znamionowe napięcie wejściowe 110...240 V AC / 120...340 V DC
Znamionowy pobór mocy 67,4 VA

Wyjście

Ciągły prąd wyjścia przy UZnamionowe 2.5 A @ 55 °C, 1.56 A @ 70 °C
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
Moc wyjściowa 60 W
Napięcie wyjściowe, max. 28 V
Napięcie wyjściowe, min. 22 V
Napięcie wyjściowe, uwaga (ustawiane potencjometrem z przodu)
Obciążenie pojemnościowe nieograniczony
Prąd wyjściowy, max. 2,5 A
Technika przyłączeniowa PUSH IN
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia <50 mVss @ UNenn, Full Load
Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V DC ± 25 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam. 2.5 A @ 55 °C
czas narastania ≤ 100 ms

Informacje ogólne

MTBF
Zgodnie ze standardem Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min. 1 014 000 h
Temperatura otoczenia 25 °C
Napięcie wejściowe 230 V
Moc wyjściowa 60 W
Współczynnik wypełnienia impulsu 100 %
Zgodnie ze standardem Telcordia SR-332
Czas pracy (godziny), min. 480 000 h
Temperatura otoczenia 40 °C
Napięcie wejściowe 230 V
Moc wyjściowa 60 W
Współczynnik wypełnienia impulsu 100 %
Moc tracona, bieg jałowy 0,44 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe 6,6 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia 30…35 V DC
Ochrona przed zwarciem Tak, wewnętrzne
Położenie montażowe, wskazówka montażowa Poziomo na szynie DIN TS 35, odstęp górą i dołem 50 mm w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza, 10 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pod pełnym obciążeniem, 5 mm odstępu od sąsiadujących podzespołów pasywnych, bezpośredni montaż w szeregu przy 90% obciążenia nominalnego
Sprawność 89%
Stopień ochrony IP20
Wersja obudowy Tworzywo sztuczne, izolacja ochronna

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Badanie odporności na zakłócenia według EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032 Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6 2,3 g
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27 15 g we wszystkich kierunkach

Koordynacja izolacji

Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie 0,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie 3,5 kV
Napięcie izolacji wejście / wyjście 4 kV
Stopień ochrony II
Stopień zanieczyszczenia 2

Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)

Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn według EN60204
Napięcie bezpieczne SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Ochrona przed niebezpiecznymi prądami upływowymi Wg VDE0106-101
Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych Zgodnie z EN 61558-2-16
Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne według EN50178 / VDE0160

Dane podłączeniowe (wejście)

Liczba zacisków 2 (L,N)
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min. 24 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min. 0,25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min. 0,25 mm²
Technika przyłączeniowa PUSH IN z aktuatorem

Dane podłączeniowe (wyjście)

Liczba zacisków 4 (++ / --)
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min. 24 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min. 0,25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, stywny , max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min. 0,25 mm²
Technika przyłączeniowa PUSH IN

Sygnałowy

LED zielona Napięcie robocze OK

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCSAUS CE CULUS TUEV
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E258476

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2580180000
Typ: PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 24 V
 
Nr zam.: 2580220000
Typ: PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 12 V
 
Nr zam.: 2580190000
Typ: PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 24 V
 
Nr zam.: 2580210000
Typ: PRO INSTA 30W 5V 6A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 5 V
 
Nr zam.: 2580240000
Typ: PRO INSTA 60W 12V 5A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 12 V
 
Nr zam.: 2580250000
Typ: PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 24 V
 
Nr zam.: 2580260000
Typ: PRO INSTA 96W 24V 4A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 24 V
 
Nr zam.: 2580270000
Typ: PRO INSTA 96W 48V 2A
Wersja:
Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 48 V