Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Áramellátás, tápegység, 24 V
Rendelési szám 2580230000
Típus PRO INSTA 60W 24V 2.5A
GTIN (EAN) 4050118590968
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 60 mm
Mélység (coll) 2,362 inch
Magasság 90 mm
Magasság (coll) 3,543 inch
Szélesség 72 mm
Szélesség (coll) 2,835 inch
Nettó tömeg 258 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -25 °C...70 °C
Indítás ≥ -40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Bemenet

AC bemenő feszültség tartomány 85…264 V AC (Visszaszabályozás 100 V AC-nél)
AC áramfelvétel 0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Bekapcsolási áram max. 40 A
Bemeneti biztosíték (belső) Igen
Csatlakozórendszer PUSH IN aktuátorral
DC bemenő feszültség tartomány 95…370 V DC
DC áramfelvétel 0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC
Frekvenciatartomány, AC 45…65 Hz
Javasolt tartalék biztosíték 2 A / DI, olvadóbiztosíték
6 A, kar. B, megszakító
2...4 A, kar. C, megszakító
Névleges bemenő feszültség 110...240 V AC / 120...340 V DC
Névleges áramfelvétel 67,4 VA
Vezetékcsatlakozás-technika PUSH IN aktuátorral

Kimenet

Csatlakozórendszer PUSH IN
Felfutási idő ≤ 100 ms
Folytonos kimenő áram U-nálNévleges 2.5 A @ 55 °C, 1.56 A @ 70 °C
Kapacitív terhelés nem korlátozott
Kimenő feszültség, max. 28 V
Kimenő feszültség, megjegyzés (az elülső potenciométerrel állítható)
Kimenő feszültség, min. 22 V
Kimenő teljesítmény 60 W
Kimenő áram, max. 2,5 A
Maradék hullámosság, csúcsértékek <50 mVss @ UNenn, Full Load
Névleges kimeneti áram U eseténnévl. 2.5 A @ 55 °C
Névleges kimenő feszültség 24 V DC ± 1 %
Vezetékcsatlakozás-technika PUSH IN aktuátorral

Általános adatok

Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés Horizontal on DIN rail TS 35, top and bottom 50 mm clearance for free air flow, 10 mm clearance to neighbouring active subassemblies with full load, 5 mm with passive neighbouring subassemblies, direct row mounting with 90% rated load
Hatásfok 89%
Ház kiviteli változat Plastic, protective insulation
MTBF
Szabványnak megfelelő Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min. 1 014 000 h
Környezeti hőmérséklet 25 °C
Bemeneti feszültség 230 V
Kimenő teljesítmény 60 W
Terhelhetőség 100 %
Szabványnak megfelelő Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min. 480 000 h
Környezeti hőmérséklet 40 °C
Bemeneti feszültség 230 V
Kimenő teljesítmény 60 W
Terhelhetőség 100 %
Rövidzárlat-védelem Igen, belső
Teljesítményveszteség, névleges terhelés 6,6 W
Teljesítményveszteség, üresjárati 0,44 W
Terheléstől érkező visszfeszültségek elleni védelem 30…35 V DC
Védelmi osztály IP20

ENT / ütés / vibráció

Hálózati feszültség felharmonikus áramainak korlátozása EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Rezgésállóság, IEC 60068-2-6 2,3 g
Zajkibocsátás az EN55032 szabványnak megfelelően B osztály
Zavartűrés-vizsgálat a köv. szerint: EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Ütésállóság, IEC 60068-2-27 15 g minden irányban

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága 2
Szigetelési feszültség, bemenet / föld 3,5 kV
Szigetelési feszültség, bemenet/kimenet 4 kV
Szigetelési feszültség, kimenet / föld 0,5 kV
Védettségi osztály II

Elektromos biztonság (alkalmazott szabványok)

Biztonság transzformátorok kapcsolóüzemű tápegységekhez Az EN 61558-2-16 szerint
Biztonsági extra kis feszültség SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Elektromos gépi berendezés EN60204 szerint
Elektronikus berendezéssel történő használatra EN50178 / VDE0160 szerint
Veszélyes áramütést okozó áramokkal szembeni védelem Acc. to VDE0106-101
Védő leválasztás / áramütéssel szembeni védelem VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410

Csatlakoztatási adatok (bemenet)

Csatlakozórendszer PUSH IN aktuátorral
Kapcsok száma 2 (L,N)
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (bement) max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. 24 AWG
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0,25 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,25 mm²

Csatlakoztatási adatok (kimenet)

Csatlakozórendszer PUSH IN
Kapcsok száma 4 (++ / --)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. 24 AWG
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0,25 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,25 mm²

Jeltovábbítás

Zöld LED Üzemi feszültség OK

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9,1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCSAUS CE CULUS TUEV
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E258476

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2580180000
Típus: PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2580220000
Típus: PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 12 V
 
Rendelési szám: 2580190000
Típus: PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2580210000
Típus: PRO INSTA 30W 5V 6A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 5 V
 
Rendelési szám: 2580240000
Típus: PRO INSTA 60W 12V 5A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 12 V
 
Rendelési szám: 2580250000
Típus: PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2580260000
Típus: PRO INSTA 96W 24V 4A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 24 V
 
Rendelési szám: 2580270000
Típus: PRO INSTA 96W 48V 2A
Változat:
Áramellátás, tápegység, 48 V
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek