Elektrické napájení, jednotka elektrického napájení ve spínacím režimu, 24 V
Objednací číslo
2580230000
Typ
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
GTIN (EAN)
4050118590968
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
60 mm
Hloubka (v palcích)
2,362 inch
Výška
90 mm
Výška (v palcích)
3,543 inch
Šířka
72 mm
Šířka (v palcích)
2,835 inch
Čistá hmotnost
258 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Vstup
Doporučená záložní pojistka
2 A / DI, bezpečnostní pojistka 6 A, char. B, jistič 2–4 A, char. C, jistič
Frekvenční rozsah AC
45…65 Hz
Jmenovitá spotřeba energie
67,4 VA
Jmenovité vstupní napětí
110...240 V AC / 120...340 V DC
Metoda připojení vodiče
Připojení PUSH IN s akčním členem
Pojistka vstupu (interní)
Ano
Připojovací systém
Připojení PUSH IN s akčním členem
Rozsah vstupního napětí AC
85…264 V AC (snížení výkonu při 100 V AC)
Rozsah vstupního napětí DC
95…370 V DC
Spotřeba proudu AC
0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Spotřeba proudu DC
0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC
Špičkový proud
max. 40 A
Výstup
Doba náběhuu
≤ 100 ms
Jmenovité výstupní napětí
24 V DC ± 1 %
Jmenovitý výstupní proud pro Ujmen.
2.5 A @ 55 °C
Kapacitní zátěž
Neomezené
Metoda připojení vodiče
Připojení PUSH IN s akčním členem
Připojovací systém
PUSH IN
Trvalý výstupní proud při UJmenovitý
2.5 A @ 55 °C, 1.56 A @ 70 °C
Výstupní napětí, max.
28 V
Výstupní napětí, min.
22 V
Výstupní napětí, pozn.
(adjustable via potentiometer on front)
Výstupní proud, max.
2,5 A
Výstupní výkon
60 W
Zbytkové zvlnění, přerušující špičky
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Všeobecné údaje
MTBF
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
1 014 000 h
Teplota okolí
25 °C
Vstupní napětí
230 V
Výstupní výkon
60 W
Pracovní cyklus
100 %
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
480 000 h
Teplota okolí
40 °C
Vstupní napětí
230 V
Výstupní výkon
60 W
Pracovní cyklus
100 %
Ochrana proti zpětnému napětí ze zátěže
30…35 V DC
Ochrana před zkratem
Ano, interní
Poloha při montáži, poznámka k instalaci
Horizontálně na DIN liště TS 35, horní a spodní rozestup 50 mm pro volný průtok vzduchu, 10 mm vzdálenost od sousedních aktivních podsestav s plným zatížením, 5 mm od pasivních podsestav, přímá montáž v řadě s 90% jmenovitým zatížením
Stupeň krytí
IP20
Stupeň účinnosti
89%
Uvedení do provozu
≥ -40 °C
Verze skříně
Plastová, ochranná izolace
Ztráta výkonu, jmenovité zatížení
6,6 W
Ztráta výkonu, volnoběh
0,44 W
EMC / šok / vibrace
Hlukové emise v souladu s EN55032
Třída B
Odolnost proti rázům IEC 60068-2-27
15 g ve všech směrech
Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6
2,3 g
Omezení harmonických proudů napětí v síti
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Test odolnosti proti interferenci podle normy
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Koordinace izolace
Izolační napětí, vstup/výstup
4 kV
Napětí izolace, výstup/uzemnění
0,5 kV
Napětí izolace, výstup/uzemnění
3,5 kV
Stupeň krytí
II
Závažnost znečištění
2
Elektrická bezpečnost (použité normy)
Bezpečnostní transformátory pro elektrické napájení ve spínaném režimu
Podle EN 61558-2-16
Bezpečné, zvlášť nízké napětí
SELV podle IEC 60950-1, PELV v souladu s EN 60204-1
K použití s elektronickým vybavením
Podle normy EN50178 / VDE0160
Ochrana proti nebezpečným šokovým proudům.
Acc. to VDE0106-101
Ochranné oddělení / ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Horizontálně na DIN liště TS 35, horní a spodní rozestup 50 mm pro volný průtok vzduchu, 10 mm vzdálenost od sousedních aktivních podsestav s plným zatížením, 5 mm od pasivních podsestav, přímá montáž v řadě s 90% jmenovitým zatížením
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Test odolnosti proti interferenci podle normy
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)|EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.