2 A / DI, olvadóbiztosíték 6 A, kar. B, megszakító 2...4 A, kar. C, megszakító
Névleges bemenő feszültség
110...240 V AC / 120...340 V DC
Névleges áramfelvétel
36,6 VA
Vezetékcsatlakozás-technika
PUSH IN aktuátorral
Kimenet
Csatlakozórendszer
PUSH IN
Felfutási idő
≤ 100 ms
Folytonos kimenő áram U-nálNévleges
6 A @ 55 °C, 3.75 A @ 70 °C
Kapacitív terhelés
nem korlátozott
Kimenő feszültség, max.
7 V
Kimenő feszültség, megjegyzés
(az elülső potenciométerrel állítható)
Kimenő feszültség, min.
4 V
Kimenő teljesítmény
30 W
Kimenő áram, max.
6 A
Maradék hullámosság, csúcsértékek
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Névleges kimeneti áram U eseténnévl.
6 A @ 55 °C
Névleges kimenő feszültség
5 V DC ± 2 %
Vezetékcsatlakozás-technika
PUSH IN aktuátorral
Általános adatok
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés
Horizontal on DIN rail TS 35, top and bottom 50 mm clearance for free air flow, 10 mm clearance to neighbouring active subassemblies with full load, 5 mm with passive neighbouring subassemblies, direct row mounting with 90% rated load
Hatásfok
82 %
Ház kiviteli változat
Plastic, protective insulation
MTBF
Szabványnak megfelelő
Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min.
896 000 h
Környezeti hőmérséklet
25 °C
Bemeneti feszültség
230 V
Kimenő teljesítmény
30 W
Terhelhetőség
100 %
Szabványnak megfelelő
Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min.
427 000 h
Környezeti hőmérséklet
40 °C
Bemeneti feszültség
230 V
Kimenő teljesítmény
30 W
Terhelhetőség
100 %
Rövidzárlat-védelem
Igen, belső
Teljesítményveszteség, névleges terhelés
5,4 W
Teljesítményveszteség, üresjárati
0,45 W
Terheléstől érkező visszfeszültségek elleni védelem
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Rezgésállóság, IEC 60068-2-6
2,3 g
Zajkibocsátás az EN55032 szabványnak megfelelően
B osztály
Zavartűrés-vizsgálat a köv. szerint:
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Horizontal on DIN rail TS 35, top and bottom 50 mm clearance for free air flow, 10 mm clearance to neighbouring active subassemblies with full load, 5 mm with passive neighbouring subassemblies, direct row mounting with 90% rated load
Hatásfok
82 %
Ház kiviteli változat
Plastic, protective insulation
MTBF
Szabványnak megfelelő
Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min.
896 000 h
Környezeti hőmérséklet
25 °C
Bemeneti feszültség
230 V
Kimenő teljesítmény
30 W
Terhelhetőség
100 %
Szabványnak megfelelő
Telcordia SR-332
Működési idő (óra), min.
427 000 h
Környezeti hőmérséklet
40 °C
Bemeneti feszültség
230 V
Kimenő teljesítmény
30 W
Terhelhetőség
100 %
Rövidzárlat-védelem
Igen, belső
Teljesítményveszteség, névleges terhelés
5,4 W
Teljesítményveszteség, üresjárati
0,45 W
Terheléstől érkező visszfeszültségek elleni védelem
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Rezgésállóság, IEC 60068-2-6
2,3 g
Zajkibocsátás az EN55032 szabványnak megfelelően
B osztály
Zavartűrés-vizsgálat a köv. szerint:
EN 61000-4-2 (ESD)/EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.