Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código
2580180000
Tipo
PRO INSTA 16W 24V 0.7A
GTIN (EAN)
4050118590913
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
60 mm
Profundidad (pulgadas)
2,362 inch
Altura
90,5 mm
Altura (pulgadas)
3,563 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
82 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Entrada
Consumo de corriente AC
0.25 A @ 230 V AC / 0.45 A @ 100 V AC
Consumo de corriente DC
0.08 A @ 370V DC /0.22 A @ 120 V DC
Fusible de entrada (interno)
Sí
Fusible previo recomendado
2 A / DI, fusible 6 A, car. B, fusible automático 2...4 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC
95…370 V DC
Intensidad de conexión
máx. 40A
Potencia admitida nominal
19,4 VA
Rango de tensión de entrada AC
85…264 V AC (deriva térmica a 100 V AC)
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Tensión nominal de entrada
110...240 V AC / 120...340 V DC
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN con actuador
Zona de frecuencia AC
45…65 Hz
Salida
Carga capacitiva
ilimitado
Corriente de salida continua @ UNominal
0.7 A @ 55 °C, 0.43 A @ 70 °C
Corriente de salida nominal para Unominal
0.7 A @ 55 °C
Intensidad de salida, max.
0,7 A
Potencia de salida
16 W
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Sistema de conexión
PUSH IN
Tensión de salida, max.
28 V
Tensión de salida, min.
22 V
Tensión de salida, observacione
(ajustable con potenciómetro frontal)
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN con actuador
Datos generales
Arranque
≥ -40 °C
Grado de eficiencia
82.5 %
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
810.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
16 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
411.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
16 W
Ciclo de trabajo
100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril DIN TS 35, distancia superior e inferior de 50 mm para el flujo de aire, 10 mm de distancia a los subconjuntos activos próximos con carga máxima, 5 mm de separación de los subconjuntos próximos pasivos, fila directa con 90% de carga nominal
Protección contra cortocircuito
interno, Sí
Protección contra tensión inversa de la carga
30…35 V DC
Pérdida de potencia, carga nominal
3,6 W
Pérdida de potencia, sin carga
0,4 W
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Aislamiento de protección, plástico
Coordenadas de aislamiento
Clase de protección
II
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
3,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
4 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red
Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones), EN 61000-4-11 (inmersiones)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
15 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
2 (L,N)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
24
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,25 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,25 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Datos de conexión (salida)
Número de bornes
2 (+ / -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
24
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
Horizontal en carril DIN TS 35, distancia superior e inferior de 50 mm para el flujo de aire, 10 mm de distancia a los subconjuntos activos próximos con carga máxima, 5 mm de separación de los subconjuntos próximos pasivos, fila directa con 90% de carga nominal
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red
Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones), EN 61000-4-11 (inmersiones)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.