Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
DRIKITP 24VAC 1CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 2576260000
Art DRIKITP 24VAC 1CO LD
GTIN (EAN) 4050118586022
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 63 mm
Tiefe (inch) 2,48 inch
Höhe 102,1 mm
Höhe (inch) 4,02 inch
Breite 15,9 mm
Breite (inch) 0,626 inch
Nettogewicht 55,314 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...55 °C
Feuchtigkeit 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V AC
Nennstrom AC 50 mA
Nennleistung 1,2 VA
Spulenwiderstand 240 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED rot

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 10 ms
Kontaktausführung 1 Wechsler (AgSnO)
Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Pusher
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Rastfuß
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIb
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 5 kVeff / 1min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20
Stehstoßspannung benachbarte Kontakte 4,8 kV (1,2/50 µs)

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

zugehöriger Sockel 7760056364
zugehöriges Relais 7760056307
Zertifikat-Nr. (cURus) Relais E312083
Zertifikat-Nr. (cURus) Sockel E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik PUSH IN
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,5 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2576220000
Art: DRIKITP 24VDC 1CO LD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2576210000
Art: DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 2576250000
Art: DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 2575980000
Art: DRIKITP 115VAC 1CO LD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2576180000
Art: DRIKITP115VAC 1CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 2576280000
Art: DRIKITP 230VAC 1CO LD
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 2576160000
Art: DRIKITP230VAC 1CO LD/PB
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja