D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Rendelési szám
2576120000
Típus
DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB
GTIN (EAN)
4050118585872
Qty.
10 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
82,3 mm
Mélység (coll)
3,24 inch
Magasság
101,8 mm
Magasság (coll)
4,008 inch
Szélesség
30,6 mm
Szélesség (coll)
1,205 inch
Nettó tömeg
100,2 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...60 °C
Páratartalom
35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)
7a
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27
vezérlő oldal
Névleges vezérlőfeszültség
24 V DC
Névleges áram, DC
36.9 mA
Névleges teljesítmény
0,9 W
Tekercsellenállása
650 Ω ± 10 %
Állapotjelző
Zöld világítódióda
Védőáramkör
Csillapító dióda
Terhelés oldal
Névleges kapcsolási feszültség
250 V AC
Névleges áram
10 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél
0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC
250 V
Bekapcsolási áram
20 A / 50 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
2500 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
240 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés
<20 ms
Kikapcsolási késleltetés
<20 ms
Érintkező típusa
2 Váltóérintkező (AgNi aranyozott)
Mechanikai élettartam
20 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Általános adatok
Sín
TS 35
Ellenőrző gomb elérhető
Igen
Ellenőrző gomb változata
Rögzíthető állású tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomógomb
Mechanical switch position indicator
Igen
Szín
fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész
Ház
UL94 éghetőségi osztály
V-2
Alkatrész
Nyomógomb
UL94 éghetőségi osztály
HB
Alkatrész
Rögzítőláb
UL94 éghetőségi osztály
HB
Alkatrész
Tartókengyel
UL94 éghetőségi osztály
HB
Alkatrész
Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály
V-2
Alkatrész
Relé alaplemez
UL94 éghetőségi osztály
V-0
Alkatrész
Relé állapotjelző
UL94 éghetőségi osztály
HB
Alkatrész
Relé ellenőrzőgomb
UL94 éghetőségi osztály
HB
Szigetelések koordinálása
Névleges feszültség
250 V
Szennyezés súlyossága
2
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelőanyag csoport
C
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal
≥ 5,5 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.