Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
DRIKITP 115VAC 1CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine 2575980000
Tipo DRIKITP 115VAC 1CO LD
GTIN (EAN) 4050118585902
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 63 mm
Profondità (pollici) 2,48 inch
Posizione verticale 102,1 mm
Altezza (pollici) 4,02 inch
Larghezza 15,9 mm
Larghezza (pollici) 0,626 inch
Peso netto 55,4 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...55 °C
Umidità 35...85 % umidità relativa senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27

lato di comando

Tensione nominale 115 V AC
Corrente nominale AC 9,3 mA
Potenza nominale 1,1 VA
Resistenza della bobina 6200 Ω ± 10 %
Indicatore di stato LED rosso

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Tensione di commutazion DC, max. 250 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione ≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione ≤ 10 ms
Tipo di contatto 1 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica 10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Dati generali

Guida TS 35
Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico No
Colori nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-2
Componente Pusher
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Piede di montaggio
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-2
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Gruppo materiali isolanti IIIb
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 5 kVeff / 1min
Rigidità dielettrica del contatto aperto 1 kVeff / 1 min
Tensione impulsiva massima 5 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20
Resistenza alla tensione impulsiva nei contatti vicini 4,8 kV (1,2/50 µs)

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Base rilevante 7760056364
Relè rilevante 7760056308
N° certificato (cURus) relè E312083
N° certificato (cURus) base E312083

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi PUSH IN
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 10 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensione lama 0,4 x 2,5 mm

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2576220000
Tipo: DRIKITP 24VDC 1CO LD
Versione:
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2576210000
Tipo: DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB
Versione:
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2576260000
Tipo: DRIKITP 24VAC 1CO LD
Versione:
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2576250000
Tipo: DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB
Versione:
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2576180000
Tipo: DRIKITP115VAC 1CO LD/PB
Versione:
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 2576280000
Tipo: DRIKITP 230VAC 1CO LD
Versione:
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 2576160000
Tipo: DRIKITP230VAC 1CO LD/PB
Versione:
D-SERIES DRI, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi