Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
UR20-FBC-PN-IRT-V2
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Rendelési szám 2566380000
Típus UR20-FBC-PN-IRT-V2
GTIN (EAN) 4050118576030
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 76 mm
Mélység (coll) 2,992 inch
Magasság 120 mm
Magasság (coll) 4,724 inch
Szélesség 52 mm
Szélesség (coll) 2,047 inch
Rögzítési méret - magasság 128 mm
Nettó tömeg 247 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C ... +85 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C ... +60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PUSH IN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26

Rendszer adatok

Csatlakozás módja 2 x RJ45 csatlakozó
Diagnosztikai adat 1 485 Byte
Fast Startup Igen
Folyamatadatok 1 024 Byte
Interfész u-remote rendszerbusz
Konfiguráció interfész Micro USB 2.0
Modul típusa Gyűjtősín csatlakozó
Paraméter adat 1 485 Byte
Redundancia protokoll típusa MRP
Rendszerbusz átviteli sebessége, max. 48 Mbit/s
S2 Profinet rendszer redundancia áll rendelkezésre Igen
Terepi busz protokoll PROFINET IRT+RT
Terepi busz átviteli sebessége, max. 100 Mbit/s
max. modulszám 64 

Tápellátás

Potenciálbetáplálás 24 V DC +20 %/ -15 %, a rendszerbuszon keresztül
Tápfeszültség kimenetekhez 24 V DC +20 %/ -15 %
Tápfeszültség rendszer és bemenetek 24 V DC +20 %/ -15 %
Tápáram a rendszer számára, max. 4 A
Tápáram ehhez: IIN (bemenő áram út)
névleges 10 000 mA
max. 10 000 mA
min. 10 000 mA
Tápáram ehhez: IIN (bemenő áram út) , max. 10 A
Tápáram ehhez: IOUT (kimenő áram út)
min. 10 000 mA
névleges 10 000 mA
max. 10 000 mA
Tápáram ehhez: IOUT (kimenő áram út) , max. 10 A
Áramfelvétel I-tőlrendsz., típ. 100 mA

Általános adatok

Levegő páratartalma (szállítás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (tárolás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (üzemeltetés) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (szállítás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (tárolás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (üzemeltetés) ≥ 795 hPa (magasság ≤ 2000 m) DIN EN 61131-2 szerint
Rezgésálló 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm-es amplitúdó IEC 60068-2-6 szerint, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g gyorsulás IEC 60068-2-6 szerint
Szennyezés súlyossága 2
Sín TS 35
Túlfeszültség kategória II
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Vizsgálati feszültség 500 V
Ütés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos hullám, IEC 60068-2-27 szerint

Fontos megjegyzés

Termékinformáció The matching end brackets are included with the coupler.

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001603
ETIM 7.0 EC001603
ETIM 8.0 EC001603
ETIM 9.0 EC001603
ECLASS 9.0 27-24-26-07
ECLASS 9,1 27-24-26-07
ECLASS 10.0 27-24-26-07
ECLASS 11.0 27-24-26-07
ECLASS 12.0 27-24-26-07
ECLASS 13.0 27-24-26-07
ECLASS 14.0 27-24-26-07

Tanúsítványok

Jóváhagyások ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E141197
Tanúsítvány száma (EAC) E223527

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2659680000
Típus: UR20-FBC-PN-ECO
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, PROFINET RT
 
Rendelési szám: 2614380000
Típus: UR20-FBC-PB-DP-V2
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, PROFIBUS DP-V1
 
Rendelési szám: 1334910000
Típus: UR20-FBC-EC
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Rendelési szám: 2659690000
Típus: UR20-FBC-EC-ECO
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Rendelési szám: 2476450000
Típus: UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Rendelési szám: 2659700000
Típus: UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Modbus/TCP
 
Rendelési szám: 1334920000
Típus: UR20-FBC-EIP
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Rendelési szám: 1550550000
Típus: UR20-FBC-EIP-V2
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Rendelési szám: 2799510000
Típus: UR20-FBC-EIP-ECO
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Rendelési szám: 1334890000
Típus: UR20-FBC-CAN
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, CANopen
 
Rendelési szám: 1334900000
Típus: UR20-FBC-DN
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, DeviceNet
 
Rendelési szám: 2625010000
Típus: UR20-FBC-CC
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, CC-Link
 
Rendelési szám: 2680260000
Típus: UR20-FBC-CC-TSN
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, CC-Link IE TSN
 
Rendelési szám: 1334940000
Típus: UR20-FBC-PL
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, POWERLINK
 
Rendelési szám: 2661310000
Típus: UR20-FBC-IEC61162-450
Változat:
Remote I/O terepi busz csatlakozó, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek