OMNIMATE Data - Jack USB, Connettore femmina, 480 Mbps, Collegamento a saldare THT/THR, 180°, ≥ 1500, Passo in mm (P): 2.00 mm, Numero di poli: 4, LCP, nero, Vassoio (montaggio manuale)
N. d’ordine
2563730000
Tipo
USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN)
4050118572346
CPZ
100 Pezzo
Imballaggio
Vassoio (montaggio manuale)
Dimensioni e pesi
Profondità
7,12 mm
Profondità (pollici)
0,28 inch
Posizione verticale
19,3 mm
Altezza (pollici)
0,76 inch
Altezza minima
15 mm
Larghezza
14,5 mm
Larghezza (pollici)
0,571 inch
Peso netto
0,001 g
Specifiche di sistema
Angolo di uscita
180°
Categoria di prestazione
480 Mbps
Cicli di inserimento
≥ 1500
Dimensioni del codolo a saldare
ottagonale
Famiglia prodotti
OMNIMATE Data - Jack USB
Forza d'estrazione/polo, max.
10 N
Forza di innesto/polo, max.
35 N
Grado di protezione
IP20
LED
No
Linguette di schermatura
nessuno
Lunghezza spina a saldare (l)
2,9 mm
Materiale della schermatura
Ottone
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT/THR
Numero di codoli a saldare per polo
1
Numero di poli
4
Passo in mm (P)
2 mm
Passo in pollici (P)
0,079 "
Processo di saldatura
Saldatura Reflow, Saldatura manuale, Saldatura ad onda
OMNIMATE Data - Jack USB, Connettore femmina, 5 Gbps, Collegamento a saldare THT/THR, 180°, ≥ 1500, Passo in mm (P): 2.00 mm, Numero di poli: 8, LCP, blu, Vassoio (montaggio manuale)
OMNIMATE Data - Jack USB, Connettore femmina, 480 Mbps, Collegamento a saldare THT/THR, 180°, ≥ 1500, Passo in mm (P): 2.00 mm, Numero di poli: 4, LCP, nero, Vassoio (montaggio manuale)
OMNIMATE Data - Jack USB, Connettore femmina, 5 Gbps, Collegamento a saldare THT/THR, 180°, ≥ 1500, Passo in mm (P): 2.00 mm, Numero di poli: 8, LCP, blu, Vassoio (montaggio manuale)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.