Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, 480 Mbps, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 4, LCP, negro, Bandeja (conjunto manual)
Código 2563730000
Tipo USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN) 4050118572346
Cantidad 100 Pieza
Embalaje Bandeja (conjunto manual)

Dimensiones y pesos

Profundidad 7,12 mm
Profundidad (pulgadas) 0,28 inch
Altura 19,3 mm
Altura (pulgadas) 0,76 inch
Altura construcción baja 15 mm
Anchura 14,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,571 inch
Peso neto 0,001 g

Propiedades eléctricas

Corriente nominal 1,5 A a 250 V AC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto 500 V AC
Resistencia de aislamiento ≥ 1000 MΩ
Tensión nominal 30 V

Especificación del sistema

Angulo de salida 180°
Anilla de apantallado ninguno
Apantallamiento
Categoría de rendimiento 480 Mbps
Ciclos de enchufado ≥ 1500
Dimensiones del pin de soldadura octogonal
Familia del producto Datos OMNIMATE - jack USB
Fuerza de extracción/polo, máx. 10 N
Fuerza de inserción/polo, máx. 35 N
LED No
Longitud del terminal de soldadura (l) 2,9 mm
Material del apantallamiento Latón
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT/THR
Número de polos 4
Número de terminales de soldadura por polo
Paso en mm (P) 2 mm
Paso en pulgadas (P) 0,079 "
Procedimiento de soldadura Soldadura por reflujo, Soldadura manual, Soldadura por onda
Superficie de apantallado niquelado
Tipo de conexión Conector hembra
Tipo de protección IP20
Tolerancia de posición del terminal de soldadura ± 0,1 mm
Velocidad de transmisión 480 Mbps

Datos del material

Materiales aislantes LCP
Color negro
Carta de colores (similar) RAL 9011
Grupo de materiales aislantes II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 500
Resistencia de aislamiento ≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material del contacto Fósforo, bronce
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto Oro sobre níquel
Estructura de capas del contacto del conector 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Temperatura de almacenamiento, min. -20 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 60 °C
Temperatura de servicio, min. -40 °C
Temperatura de servicio, max. 85 °C

Embalaje

Embalaje Bandeja (conjunto manual)
Longitud de VPE 269 mm
Anchura VPE 241 mm
Altura de VPE 13 mm

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1549730000
Tipo: USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL
Color: azul
Versión:
Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, 5 Gbps, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 8, LCP, azul, Bandeja (conjunto manual)
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto