Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
RJ45C5 T1D 3.2E4G/Y TY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 12, Tablette (assemblage à la main)
Référence 2562820000
Type RJ45C5 T1D 3.2E4G/Y TY
GTIN (EAN) 4050118571875
Qté. 140 pièce(s)
Emballage Tablette (assemblage à la main)

Dimensions et poids

Profondeur 21,5 mm
Profondeur (pouces) 0,846 inch
Hauteur 16,8 mm
Hauteur (pouces) 0,661 inch
Hauteur version la plus basse 13,6 mm
Largeur 15,8 mm
Largeur (pouces) 0,622 inch
Poids net 8,343 g

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG CAX data
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Propriétés électriques

Courant nominal 1,5 A
PoE / PoE+ selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage 1500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact 1000 V DC
Tension nominale 125 V
Tenue d’isolation ≥ 500 MΩ

Standards

Norme de connecteur IEC 60603-7

Caractéristiques du système

Angle de sortie 90°
Blindage Oui
Catégorie Cat. 5
Catégorie de puissance Cat. 5
Circuit 8 brins
Couleur LED droite jaune
Couleur LED gauche vert
Courant direct 20 mA
Cycles d'enfichage 750
Degré de protection IP20
Diamètre du trou d'implantation (D) 0,9 mm
Dimensions du picot à souder octogonal
Famille de produits Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45
LED Oui
Languettes de blindage 6 tabs
Longueur du picot à souder (l) 3,2 mm
Matériau de blindage Laiton
Montage sur le circuit imprimé Raccordement soudé THT
Nombre de picots par pôle
Nombre de pôles 12
Option de verrouillage bas
Pas en mm (P) 1,27 mm
Pas en pouces (P) 0,05 "
Surface de blindage nickelé
Système de soudure Soudure manuelle, Soudure à la vague
Tension directe, max. 2,6 V
Tension directe, min. 1,8 V
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) ± 0,1 mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie minimale) -0,5
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie maximale) +0,5
Tolérance, unité mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder +0,5 / -0,5 mm
Tolérance sur la position du picot à souder ± 0,15 mm
Type de raccordement Raccordement soudé

Données des matériaux

Matériau isolant PA 66
Couleur noir
Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011
Groupe de matériaux isolants II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) ≥ 500
Tenue d’isolation ≥ 500 MΩ
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau de base du contact Bronze phosphoreux
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Surface du contact Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Température de stockage, min. -40 °C
Température de stockage, max. 85 °C
Température de fonctionnement , min. -40 °C
Température de fonctionnement , max. 85 °C

Emballage

Emballage Tablette (assemblage à la main)
Longueur VPE 316 mm
Largeur VPE 190 mm
Hauteur VPE 68 mm

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2439040000
Type: RJ45C5 T1D 3.2N4N RL SO
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
 
Référence: 2562900000
Type: RJ45C5 T1D 3.3E4N TY
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tablette (assemblage à la main)
 
Référence: 1433800000
Type: RJ45C5 T1D 3.3N4N TY
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé THT, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tray
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange