Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine
2562730000
Tipo
WSI 6
GTIN (EAN)
4050118571509
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
61 mm
Profondità (pollici)
2,402 inch
Profondità inclusa guida DIN
62 mm
Posizione verticale
60 mm
Altezza (pollici)
2,362 inch
Larghezza
7,9 mm
Larghezza (pollici)
0,311 inch
Peso netto
18,36 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
DEMKO14ATEX1389U
N° certificato (IECEX)
IECEXUL14.0097U
Tensione max. (ATEX)
500 V
Corrente (ATEX)
6.3 A
Sezione cavo max (ATEX)
10 mm²
Tensione max. (IECEX)
500 V
Corrente (IECEX)
6.3 A
Sezione cavo max (IECEX)
10 mm²
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 3 G
Aaltri dati tecnici
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, scollegamento fusibile, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
6 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Norme
IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,31 W
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
9.5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Morsetti portafusibili
Indicazione
senza LED
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Tensione d'esercizio max.
250 V
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A5
Campo di sezioni, max.
10 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
rigido, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
10 mm²
nominale
6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
12 mm
max.
12 mm
nominale
12 mm
Coppia di serraggio
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
semirigido, H07V-R
min.
1,5 mm²
max.
10 mm²
nominale
6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
12 mm
max.
12 mm
nominale
12 mm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
flessibile, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
10 mm²
nominale
6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
12 mm
max.
12 mm
nominale
12 mm
Coppia di serraggio
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Coppia di serraggio, max.
1,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,8 Nm
Dimensione lama
0,8 x 4,0 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
3
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 3,5
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.