Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WFS 4 10-36V DB
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
Rendelési szám 2562060000
Típus WFS 4 10-36V DB
GTIN (EAN) 4050118570533
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 75 mm
Mélység (coll) 2,953 inch
Mélység DIN sínnel együtt 75,5 mm
Magasság 62,5 mm
Magasság (coll) 2,461 inch
Szélesség 6,1 mm
Szélesség (coll) 0,24 inch
Nettó tömeg 17,665 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TÜV20ATEX8502U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 6 mm²
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 6 mm²

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás, Biztosítós leválasztó
Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²

Biztosítós kapcsok

Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat) Csuklós
Kijelző LED
Leakage current, max. 0,5 mA
Olvadóbiztosíték-betét G-Si. 5 x 20
Visszajelző feszültségének típusa AC/DC
Áram 6,3 A
Üzemi feszültség, max. 36 V

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
B áram nagyság (CSA) 10 A
D feszültség nagyság (CSA) 300 V
D áram nagyság (CSA) 10 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1057876
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Nyitott oldala jobb

Kijelző elem

Visszajelző feszültségének típusa AC/DC
Áram 6,3 A

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm²
Névleges feszültség 36 V
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan 400 V
Névleges DC feszültség 36 V
Névleges áram 6,3 A
Áram maximum vezetékoknál 6,3 A
Szabványok IEC 60947-7-3
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1 mΩ
Névleges lökőfeszültség 6 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 1,02 W
Szennyezés súlyossága 3

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar M 3
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2 Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 13 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A4
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval 2
Rögzíthető vezeték
Csatlakozási specifikáció Csavaros csatlakozás
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus tömör, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
névleges 4 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
min. 13 mm
max. 13 mm
névleges 13 mm
Meghúzási nyomaték
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Csatlakozási specifikáció Csavaros csatlakozás
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus sodrott, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 6 mm²
névleges 4 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
min. 13 mm
max. 13 mm
névleges 13 mm
Meghúzási nyomaték
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Csatlakozási specifikáció Csavaros csatlakozás
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus flexibilis, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
névleges 4 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
min. 13 mm
max. 13 mm
névleges 13 mm
Meghúzási nyomaték
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,22 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 10
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 6 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 300 V
B áram nagyság (cURus) 10 A
D feszültség nagyság (cURus) 300 V
D áram nagyság (cURus) 10 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 10 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 22 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 22 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 10 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-3
Sín TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 10
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9,1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1886580000
Típus: WSI 4
Változat:
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, fekete, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
 
Rendelési szám: 1886590000
Típus: WSI 4/LD 10-36V AC/DC
Változat:
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, fekete, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
 
Rendelési szám: 1886550000
Típus: WSI 4/LD 140-250V AC/DC
Változat:
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, fekete, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
 
Rendelési szám: 1886560000
Típus: WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Változat:
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, fekete, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
 
Rendelési szám: 1886570000
Típus: WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Változat:
Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, fekete, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek