Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Nr zam.
2560670000
Typ
LUF 10.00/10/90 5.0SN BK BX SO
GTIN (EAN)
4050118584134
Ilość
10 Szt.
parametry produktu
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
26,45 mm
Głębokość (cale)
1,041 inch
Najmniejsza wysokość montażu
42,03 mm
Masa netto
96,88 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Power - seria LU
Metoda wykonywania złącz
PUSH IN z aktuatorem
montaż na płytce drukowanej
Połączenie lutowane THR
Kierunek odejścia przewodu
90°
Raster w mm (P)
10 mm
Raster w calach (P)
0,394 "
Liczba biegunów
10
liczba rzędów z biegunami
1
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta
Nie
Liczba rzędów
1
Długość kołka lutowniczego (l)
5 mm
Wymiary kołka lutowniczego
d = 1,2 mm, ośmiokątny
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
1,6 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)
+ 0,1 mm
liczba kołków lutowanych na biegun
4
końcówka wkrętaka
0,8 x 4,0
Długość odizolowania
18 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczone przed dotknięciem palcami przy podłączonych złączach od 6 mm²
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60947-7-4
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
101 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
101 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
101 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
95 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
690 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
630 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard
IEC 60999-1 rozdział 9.4 / 11.99
Wymaganie
0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-K0.5
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
2,9 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-U16
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-K16
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
4,5 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 4/7
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 4/19
Ocena
sprawdzony
Test wyciągania
Standard
IEC 60999-1 rozdział 9.5 / 11.99
Wymaganie
≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-K0.5
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
≥100 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-U16
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-K16
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
≥ 135 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 4/7
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 4/19
Ocena
sprawdzony
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Odczep probierczy można wykorzystywać tylko jako punkt pomiaru potencjału.
Jednopozycyjna kostka zaciskowa PCB może być stosowana w napięciach do 1500 V (DC) i 1000 V (AC). W aplikacji należy przestrzegać odpowiedniej normy wyrobu oraz odpowiednich wymaganych prześwitów i drogi upływu.
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 1, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 11, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Nr zam.
2560670000
Typ
LUF 10.00/10/90 5.0SN BK BX SO
GTIN (EAN)
4050118584134
Ilość
10 Szt.
parametry produktu
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Odczep probierczy można wykorzystywać tylko jako punkt pomiaru potencjału.
Jednopozycyjna kostka zaciskowa PCB może być stosowana w napięciach do 1500 V (DC) i 1000 V (AC). W aplikacji należy przestrzegać odpowiedniej normy wyrobu oraz odpowiednich wymaganych prześwitów i drogi upływu.
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 1, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 11, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.