Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
REF 600 54 GY
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Austrittsfilter, IP54, grau
Best.-Nr. 2557840000
Art REF 600 54 GY
GTIN (EAN) 4050118568486
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 106 mm
Tiefe (inch) 4,173 inch
Höhe 436 mm
Höhe (inch) 17,165 inch
Breite 436 mm
Breite (inch) 17,165 inch
Nettogewicht 783 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -15...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung Nein
Einbauauschnitt Breite 291 mm
Einbauauschnitt Höhe 291 mm
Einsatztemperaturbereich -15...55 °C
Farbe grau
Filterklasse G 4
Lüftertyp Dachlüfter
Mit Filter Ja
Montageart gerastet
Montagehöhe 72 mm
Montagetiefe 34 mm
Schutzart (UL) Type 12

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002513
ETIM 7.0 EC002513
ETIM 8.0 EC002513
ETIM 9.0 EC002513
ECLASS 9.1 27-18-07-06
ECLASS 10.0 27-18-07-06
ECLASS 11.0 27-18-07-06
ECLASS 12.0 27-18-07-06
ECLASS 13.0 27-18-07-06
ECLASS 14.0 27-18-07-06

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E252704

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2557850000
Art: REF 600 33 GY
Ausfuehrung:
Austrittsfilter, IP33, grau