Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UV66-ECO-7-RES-W
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung web-compatible touch panel, Display size 7", resistive, Front protection IP66
Best.-Nr. 2555780000
Art UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN) 4050118566147
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 35,3 mm
Tiefe (inch) 1,39 inch
Höhe 138 mm
Höhe (inch) 5,433 inch
Breite 186 mm
Breite (inch) 7,323 inch
Wandstärke, min. 2 mm
Wandstärke, max. 6 mm
Nettogewicht 472 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur 0 °C ... +50 °C
Feuchtigkeit 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Betriebssystem Linux + Browser (HTML5)
MTBF mit LCD 5,29 a
MTBF ohne LCD 71,85 a
Schutzart IP66
Spannungsversorgung 24 V DC
Stromaufnahme
Spannung 24 V
Strom 0,25 A
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 20,4 V
Spannung, max. 27,6 V

Ausstattung

Anzahl darstellbare Farben 16 M
Auflösung 800 x 480
Größe 7"
Helligkeit 350 cd/m²
Material Display Kunststoff
Material Rahmen Kunststoff
Touch-Screen resistiv

Systemdaten

Betriebssystem Linux + Browser (HTML5)
Prozessor Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)
Schnittstellen hinten 1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x USB-C
Speicher (Flash) 4 GB
Speicher (RAM) 1 GB

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001412
ETIM 7.0 EC001412
ETIM 8.0 EC001412
ETIM 9.0 EC001412
ECLASS 9.0 27-33-02-01
ECLASS 9.1 27-33-02-01
ECLASS 10.0 27-33-02-01
ECLASS 11.0 27-33-02-01
ECLASS 12.0 27-33-02-01
ECLASS 13.0 27-33-02-01
ECLASS 14.0 27-33-02-01

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E512053

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2555790000
Art: UV66-ECO-10-RES-W
Ausfuehrung:
web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66
 
Best.-Nr.: 2555660000
Art: UV66-ECO-4-RES-W
Ausfuehrung:
web-compatible touch panel, Display size 4.3", resistive, Front protection IP66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile