Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD-SE 80
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verdrahtungskanal Separator, 80 mm x
Best.-Nr. 2553980000
Art CD-SE 80
GTIN (EAN) 4050118564112
VPE 32 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 80 mm
Höhe (inch) 3,15 inch
Länge 1.000 mm
Länge (inch) 39,37 inch
Nettogewicht 203,75 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -5...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Ausführung 1-wandig
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -5...60 °C
Farbe grau
Kriechstromfest Ja
Werkstoff PVC

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001015
ETIM 7.0 EC001015
ETIM 8.0 EC001015
ETIM 9.0 EC001015
ECLASS 9.1 27-40-07-52
ECLASS 10.0 27-40-07-52
ECLASS 11.0 27-40-07-52
ECLASS 12.0 27-40-07-52
ECLASS 13.0 27-40-07-52
ECLASS 14.0 27-40-07-52

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2553990000
Art: CD-SE 100
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Separator, 100 mm x
 
Best.-Nr.: 2553970000
Art: CD-SE 40
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Separator, 40 mm x
 
Best.-Nr.: 2553950000
Art: CD-SE 40/2
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Separator, 40 mm x
 
Best.-Nr.: 2553960000
Art: CD-SE 60
Ausfuehrung:
Verdrahtungskanal Separator, 60 mm x