Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
A2C 35 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, zielony / żółty
Nr zam. 2551520000
Typ A2C 35 PE
GTIN (EAN) 4050118680201
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 71,5 mm
Głębokość (cale) 2,815 inch
Wysokość 101 mm
Wysokość (cale) 3,976 inch
Szerokość 16 mm
Szerokość (cale) 0,63 inch
Masa netto 109,905 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 35 mm²
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 35 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-2
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2
zakres temperatur roboczych, maks. 130 °C
zakres temperatur roboczych, min. -50 °C

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze PUSH IN

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania z możliwością zatrzaśnięcia
rodzaj montażu TS 35, wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak
zatrzaskowe Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony / żółty
kolor elementów uruchamiających pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 35 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 500 V
Normy IEC 60947-7-2
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
znamionowe napięcie udarowe do złącza sąsiedniego 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 4 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 2 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Nr certyfikatu (CSA) 200039-70089609

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 1000 V
Napięcie rozm. C (cURus) 1000 V
Napięcie rozm. D (cURus) 600 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 2 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 2 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 12 AWG

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 25 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość ostrza 1,0 x 5,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Zakres zaciskania, min. 2,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 10 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 2,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CURUS IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów