Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
A2C 35
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
Rendelési szám 2551510000
Típus A2C 35
GTIN (EAN) 4050118628012
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 71,5 mm
Mélység (coll) 2,815 inch
Magasság 101,5 mm
Magasság (coll) 3,996 inch
Szélesség 16 mm
Szélesség (coll) 0,63 inch
Nettó tömeg 79,726 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. feszültség (ATEX) 880 V
Áram (ATEX) 105 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 35 mm²
Max. feszültség (IECEX) 880 V
Áram (IECEX) 105 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 35 mm²

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 1000 V
B áram nagyság (CSA) 101 A
C feszültség nagyság (CSA) 1000 V
C áram nagyság (CSA) 101 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 15 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 2 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 12 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható Igen
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala zárt
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa TS 35

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 35 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges AC feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 500 V
Névleges áram 125 A
Áram maximum vezetékoknál 125 A
Szabványok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,26 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 4 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 25 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 10 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 2,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 2,5 mm²
Kés mérete 1,0 x 5,5 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 2
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 10 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 16 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 2,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 1000 V
B áram nagyság (cURus) 113 A
C feszültség nagyság (cURus) 1000 V
C áram nagyság (cURus) 113 A
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
D áram nagyság (cURus) 5 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 2 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 12 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 12 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 2 AWG

Általános

Pólusszám 1
Szabványok IEC 60947-7-1
Sín TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 2
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 12
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 130 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -50 °C

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2552100000
Típus: A2C 35 3FT
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552170000
Típus: A2C 35 3FT DM
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552110000
Típus: A2C 35 3FT-FE
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552180000
Típus: A2C 35 3FT-FE DM
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552130000
Típus: A2C 35 3FT-N
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552190000
Típus: A2C 35 3FT-N DM
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552140000
Típus: A2C 35 3FT-N-FE
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552200000
Típus: A2C 35 3FT-N-FE DM
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2551540000
Típus: A2C 35 3FT-N-PE
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552120000
Típus: A2C 35 3FT-PE
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2552090000
Típus: A2C 35 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, kék
 
Rendelési szám: 2552150000
Típus: A2C 35 BL DM
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, kék
 
Rendelési szám: 2551550000
Típus: A2C 35 DM
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2551530000
Típus: A2C 35 FE
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, fekete/sárga
 
Rendelési szám: 2552160000
Típus: A2C 35 FE DM
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, fekete/sárga
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek