Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 35
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2551510000
Art A2C 35
GTIN (EAN) 4050118628012
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 71,5 mm
Tiefe (inch) 2,815 inch
Höhe 101,5 mm
Höhe (inch) 3,996 inch
Breite 16 mm
Breite (inch) 0,63 inch
Nettogewicht 79,726 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max. 130 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Normen IEC 60947-7-1
Polzahl 1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 125 A
Strom bei max. Leiter 125 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX) 880 V
Strom (ATEX) 105 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 35 mm²
Spannung max (IECEX) 880 V
Strom (IECEX) 105 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 35 mm²

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 2 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 12 AWG
Spannung Gr B (CSA) 1000 V
Spannung Gr C (CSA) 1000 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 101 A
Strom Gr C (CSA) 101 A
Strom Gr D (CSA) 15 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 2 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 2 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 12 AWG
Spannung Gr B (cURus) 1000 V
Spannung Gr C (cURus) 1000 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 113 A
Strom Gr C (cURus) 113 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 25 mm
Anschlussart PUSH IN
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 35 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 2,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart TS 35
Montageart TS 35
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
rastbar Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2552100000
Art: A2C 35 3FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552170000
Art: A2C 35 3FT DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552110000
Art: A2C 35 3FT-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552180000
Art: A2C 35 3FT-FE DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552130000
Art: A2C 35 3FT-N
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552190000
Art: A2C 35 3FT-N DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552140000
Art: A2C 35 3FT-N-FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552200000
Art: A2C 35 3FT-N-FE DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2551540000
Art: A2C 35 3FT-N-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552120000
Art: A2C 35 3FT-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2552090000
Art: A2C 35 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, blau
 
Best.-Nr.: 2552150000
Art: A2C 35 BL DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, blau
 
Best.-Nr.: 2551550000
Art: A2C 35 DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2551530000
Art: A2C 35 FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2552160000
Art: A2C 35 FE DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, schwarz/gelb