Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BVFL 7.62HP/02/180 BCF/04R SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia
Nr zam. 2549310000
Typ BVFL 7.62HP/02/180 BCF/04R SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118558746
Ilość 78 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Masa netto 9,888 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach (P) 0,3 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 2
L1 in mm 7,62 mm
L1 w calach 0,3 "
L2 w mm 3,81 mm
L2 w calach 0,15 "
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 6 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Rezystancja skrośna 4,50 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 12 mm
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
Cykle wpinania 25

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 500
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 6...8 µm Sn błyszczące
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 125 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 125 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 6 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 6 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 6 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 6 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/18 OR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 15 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/18 GE
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 15 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/18D SW
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/12
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/18 W
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/19D BL
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/12
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/20D GR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/20 SW
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/12
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 38 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 38 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 34 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 34 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 800 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 420 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 12,7 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 10,4 mm

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 35 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 35 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 8
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 350 mm
Szerokość VPE 136 mm
Wysokość VPE 34 mm

Przewody, które można podłączać - Hybrydowe

Znamionowy zakres zaciskania przyłącza (Power) 0.5...10 mm²
Znamionowy zakres zaciskania przyłącza (Signal) 0.2...1.5 mm²
Przekrój poprzeczny złącza (Signal) AWG 24...AWG 8
Przekrój poprzeczny złącza AWG (Signal) AWG 26...AWG 16
jednodrutowy, H05(07) V-U (Power) 0.5...10 mm²
jednodrutowy, H05(07) V-U (Signal) 0.14...1.5 mm²
giętkie, H05(07) V-K (Power) 0.5...6 mm²
giętkie, H05(07) V-K (Signal) 0.14...1.5 mm²
z końcówką tulejkową z kołnierzem (Power) 0.5...6 mm²
z końcówką tulejkową z kołnierzem, wg DIN 46 228/4 (Signal) 0.25...1.5 mm²
z końcówką tulejkową, wg DIN 46 228/1 (Power) 0.5...6 mm²
z końcówką tulejkową, wg DIN 46 228/1 (Signal) 0.25...1.5 mm²

Specyfikacje systemu - Pole hybrydowe | Dane techniczne

Raster w mm (Signal) 3.81 mm
Raster w calach (Signal) 0.15 inch
Liczba biegunów (Signal) 4
L2 w mm 3,81 mm
L2 w calach 0,15 "
Liczba rzędów (Sygnał) 2
Materiał styku (Sygnał) CuMg
Powierzchnia styku (Sygnał) cynowana
Struktura warstwowa wtyku (sygnał) 1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (Signal) 400 V
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (Signal) 320 V
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (Signal) 200 V
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (Signal) 4 kV
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (Signal) 4 kV
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (Signal) 4 kV
Krótkoterminowa odporność na impulsy prądowe (Sygnał) 3 x 1s z 80 A
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) (Sygnał) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) (Sygnał) 50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) (Sygnał) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) (Sygnał) 9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) (Sygnał) 9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) (Sygnał) 9 A
Przekrój poprzeczny złącza przewodu AWG (Sygnał) AWG 24...AWG 16
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059] (Sygnał) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059] (Sygnał) 50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059] (Sygnał) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) (Sygnał) 5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (Sygnał) 5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (Sygnał) 5 A
Przekrój poprzeczny złącza (Signal) AWG 26...AWG 16

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dane techniczne odnoszą się do zestyków mocy
  • Dane techniczne styków sygnałowych: 50V / 5A, długość usuwania izolacji 8 mm
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Na życzenie dodatkowe kombinacje biegunów
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-03-02
    ECLASS 13.0 27-46-03-02
    ECLASS 14.0 27-46-03-02
    ECLASS 15.0 27-46-03-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 2549400000
    Barwny: czarny
    Typ: BVFL 7.62HP/03/180 BCF/04R SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 2549410000
    Barwny: czarny
    Typ: BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 2549420000
    Barwny: czarny
    Typ: BVFL 7.62HP/03/180 BCF/08R SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1547560000
    Barwny: czarny
    Typ: BVFL 7.62HP/04/180 BCF/04R SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 2549430000
    Barwny: czarny
    Typ: BVFL 7.62HP/04/180 BCF/06R SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 2549440000
    Barwny: czarny
    Typ: BVFL 7.62HP/04/180 BCF/08R SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia