Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ENERGY METER 525-230
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Art.nr. 2540890000
Typ ENERGY METER 525-230
GTIN (EAN) 4050118553215
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 48 mm
Byggdjup (tum) 1,89 inch
Höjd 96 mm
Bygghöjd (tum) 3,78 inch
Bredd 96 mm
Byggbredd (tum) 3,78 inch
Nettovikt 250 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Fuktighet vid lagringstemperatur 0...90 % RH
Drifttemperatur -10 °C...55 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 0–75% rel. fuktighet

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Mätspänning ingång

Distortionsfaktor THD-U i % Ja
Fyrtrådigt system Ja
Kvadrant
Lågspänningsnät 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3)
Mätnoggrannhet för spänning 0,2 %
Mätområde, spänning L-L, AC 480 V
Mätområde, spänning L-N, AC 277 V
Tretrådigt system Ja
Övertoner, per ordning/spänning 1.-40.

Mätström ingång

Distortionsfaktor THD-I i % Ja
Kapslingsmaterial Plast
Märkström 1/5 A
Mätning av differensmotstånd Nej
Mätnoggrannhet för ström 0,2 %
Strömmätningskanaler 3
max. Ström 5000 A
Övertoner, per ordning/ström 1.-40.

Ingångar/utgångar

Digitala ingångar
Digitala utgångar
Temperaturingång Nej

Kommunikation

Gränssnitt Ethernet
Protokoll Modbus/TCP, Modbus RTU over Ethernet

Mätning av spänningskvalitet

Övertoner, per ordning/spänning 1.-40.
Övertoner, per ordning/ström 1.-40.
Distortionsfaktor THD-U i % Ja
Distortionsfaktor THD-I i % Ja
Obalanserad Nej
Positivt, negativt och nollsystem Ja
Korta avbrott Nej
Registreringsfunktion för händelseförlopp Nej

Registrering av mätdata

Minne; min- och maxvärden Ja
Uppdatera intervallregister 200 ms
Programvara ecoExplorer go®
Integrerad logik Ja

Tekniska data

Indikering övervakning (Monitor) LCD
Monteringstyp Montage på frampanelen
Märkström 1/5 A
Skyddsklass IP40, IP20
Utförande Effektmätning/-visning för 1-, 3-fasnät
max. Ström 5000 A
Normer EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Mätområde, spänning L-N, AC 277 V
Mätområde, spänning L-L, AC 480 V
Överspänningskategori 300 V CAT III
Spänningsförsörjning 90 - 277 V AC (50/60 Hz), 90 - 250 V DC
Matarspänning 230 V
Tretrådigt system Ja
Fyrtrådigt system Ja
Kvadrant
Registreringsfrekvens 50/60 Hz 25,6 kHz
Kontinuerliga mätningar Ja
Mätresultat per sekund 5 ms
Effektivt värde från perioden (50/60 Hz) 10 / 12
Mätning av differensmotstånd Nej
Strömmätningskanaler 3
Mätnoggrannhet för spänning 0,2 %
Mätnoggrannhet för ström 0,2 %
Mätnoggrannhet för aktiv energi (kWh, …/5 A) Klass 0.5S
Drifttimräknare Ja
Tidomkoppling veckovis Nej
Bimetallfunktion Ja

Isolationskoordination

Överspänningskategori 300 V CAT III

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ETIM 10.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30
ECLASS 14.0 27-14-23-30
ECLASS 15.0 27-14-23-30

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS
Godkännanden CE
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E469563

Besläktade produkter

Art.nr.: 2425420000
Typ: ENERGY METER 350
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 2500880000
Typ: ENERGY METER 520-230
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2500860000
Typ: ENERGY METER 520-24
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540880000
Typ: ENERGY METER 525-24
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540850000
Typ: ENERGY METER 610-230
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540920000
Typ: ENERGY METER 610-24
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540870000
Typ: ENERGY METER 610-PB-230
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540860000
Typ: ENERGY METER 610-PB-24
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2500890000
Typ: ENERGY METER 700-PN-230
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2500870000
Typ: ENERGY METER 700-PN-24
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540910000
Typ: ENERGY METER 750-230
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540900000
Typ: ENERGY METER 750-24
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2540830000
Typ: ENERGY METER D370-CBM
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 2425490000
Typ: ENERGY METER D650
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Art.nr.: 1423550000
Typ: POWER MONITOR
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1470260000
Typ: POWER MONITOR 51A
Utförande:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar