Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ENERGY METER 610-230
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Best.-Nr. 2540850000
Art ENERGY METER 610-230
GTIN (EAN) 4050118552973
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 65 mm
Tiefe (inch) 2,559 inch
Höhe 96 mm
Höhe (inch) 3,78 inch
Breite 96 mm
Breite (inch) 3,78 inch
Nettogewicht 250 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Lagertemperatur 0...90 % RH
Betriebstemperatur -10 °C...55 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...75 % RH

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Messspannungseingang

Dreileitersystem Ja
Messbereich, Spannung L-L, AC 480 V
Messbereich, Spannung L-N, AC 277 V
Messgenauigkeit bei Spannung 0,2 %
Netzform 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3)
Oberschwingung je Ordnung / Spannung 1.-40.
Quadranten
Verzerrungsfaktor THD-U in % Ja
Vierleitersystem Ja

Messstromeingang

Differenzstrommessung Nein
Gehäusebasismaterial Kunststoff
Messgenauigkeit bei Strom 0,2 %
Nennstrom 1 / 5 A
Oberschwingung je Ordnung / Strom 1.-40.
Strommesskanäle 4
Verzerrungsfaktor THD-I in % Ja
max. Strom 5000 A

Eingänge/Ausgänge

Anzahl Digitale Eingänge
Anzahl Digitale Ausgänge
Anzahl Impulsausgänge
Temperatureingang Nein

Kommunikation

Schnittstelle RS485: 9,6 – 115,2 kbps, USB
Protokoll Modbus RTU

Messdatenaufzeichnung

Speicher Minimal- und Maximalwerte Ja
Speichergröße 256 MB
Anzahl Speicherwerte 10.000 k
Update Intervall Register 200 ms
Speicheraufzeichnung Intervall min. 60 s
Software ecoExplorer go®
Integrierte Logik Ja

Messung der Spannungsqualität

Oberschwingung je Ordnung / Spannung 1.-40.
Oberschwingung je Ordnung / Strom 1.-40.
Verzerrungsfaktor THD-U in % Ja
Verzerrungsfaktor THD-I in % Ja
Unsymmetrie Nein
Mit- / Gegen- / Nullsystem Ja
Kurzzeitunterbrechungen Nein
Stör- / Ereignisschreiberfunktion Nein

Technische Daten

Anzeige Überwachung (Monitor) LCD
Ausführung Leistungsmessung/-anzeige für 1-, 3- Phasennetz
Montageart Montage an der Frontblende
Nennstrom 1 / 5 A
Schutzart IP40, IP20
max. Strom 5000 A
Normen DIN EN 61326, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Messbereich, Spannung L-N, AC 277 V
Messbereich, Spannung L-L, AC 480 V
Überspannungskategorie 300 V CAT III
Versorgungsspannung 90 - 277 V AC (50/60 Hz), 90 - 250 V DC
Versorgungsspannung 230 V
Dreileitersystem Ja
Vierleitersystem Ja
Quadranten
Abtastfrequenz 50 / 60 Hz 25,6 kHz
Lückenlose Messung Ja
Messergebnisse pro Sekunde 5 ms
Effektivwert aus Periode (50/60 Hz) 10 / 12
Differenzstrommessung Nein
Strommesskanäle 4
Messgenauigkeit bei Spannung 0,2 %
Messgenauigkeit bei Strom 0,2 %
Messgenauigkeit bei Wirkarbeit (kWh, .../5 A) Klasse 0,5S
Betriebsstundenzähler Ja
Wochenschaltuhr Nein
Uhr Ja
Bimetallfunktion Ja

Isolationskoordination

Überspannungskategorie 300 V CAT III

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ETIM 10.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30
ECLASS 14.0 27-14-23-30
ECLASS 15.0 27-14-23-30

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
Zulassungen CE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E469563

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2425420000
Art: ENERGY METER 350
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2500880000
Art: ENERGY METER 520-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2500860000
Art: ENERGY METER 520-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540890000
Art: ENERGY METER 525-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540880000
Art: ENERGY METER 525-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540920000
Art: ENERGY METER 610-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540870000
Art: ENERGY METER 610-PB-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540860000
Art: ENERGY METER 610-PB-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2500890000
Art: ENERGY METER 700-PN-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2500870000
Art: ENERGY METER 700-PN-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540910000
Art: ENERGY METER 750-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540900000
Art: ENERGY METER 750-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540830000
Art: ENERGY METER D370-CBM
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2425490000
Art: ENERGY METER D650
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 1423550000
Art: POWER MONITOR
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1470260000
Art: POWER MONITOR 51A
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile