Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. 2536710000
Typ IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
GTIN (EAN) 4050118548723
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 105 mm
Tiefe (inch) 4,134 inch
Höhe 135 mm
Höhe (inch) 5,315 inch
Breite 52,7 mm
Breite (inch) 2,075 inch
Nettogewicht 880 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...75 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, CISPR 22, FCC Part 15B Class B, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsgefährdete Bereiche UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
Funk EN 301 489-1/17, EN300 328, EN301 893, TELEC, FCC ID SLE-WAPN008
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm SELV gemäß EN62368-1, UL 60950-1
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min. 570.854 h

Schnittstellen

Alarmkontakt 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anschluss für externe Antennen 2x RP-SMA Buchse, 500 V Isolation
Digitaleingänge 2 Eingänge mit der gleichen Masse, galvanisch getrennt
  • +13 bis +30 V für logisch “1”
  • -30 bis +3 V für logisch “0”
  • Max. Eingangsstrom: 8 mA
Funktion Resetknopf Wiederherstellung der Werkseinstellungen
Konsolen-Port-Schnittstelle RS-232 (RJ45-Anschluss)
LED-Anzeige PWR1, PWR2, PoE, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, LAN
RJ45-Ports 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Standardantenne 2 dBi omni-direktional Doppelbandantenne, RP-SMA (Stecker)

Spannungsversorgung

Anschluss 1 abnehmbarer 10-poliger Klemmblock, 500 V Isolation
Leistungsaufnahme 7,2 W
Stromaufnahme 0,6 A bei 12 V DC, 0,15 A bei 48 V DC
Verpolungsschutz vorhanden
Versorgungsspannung 24 V DC, 2 redundante Eingänge, oder 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 12 V
Spannung, max. 48 V

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Montageart Tragschiene
Schutzart IP30

Technologie

Standard IEEE 802.11 a/b/g/n für Wireless LAN, IEEE 802.11i für Wireless Security, IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X), IEEE 802.3af für Power-over-Ethernet, IEEE 802.1D für das Spanning Tree-Protokoll, IEEE 802.1w für Rapid STP, IEEE 802.1Q für VLAN Tagging
Unterstützte Protokolle Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, Radius, SNMP, DHCP, VLAN, STP/RSTP, LLDP

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 75 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

WLAN-Schnittstelle

Betriebskanäle (Bandmitte) US: 2,412 bis 2,462 GHz (11 Kanäle); 5,180 bis 5,240 GHz (4 Kanäle); 5,260 bis 5,320 GHz (4 Kanäle); 5,500 bis 5,700 GHz (8 Kanäle, ausgenommen 5,600 bis 5,640 GHz); 5,745 bis 5,825 GHz (5 Kanäle)
Datensicherheit SSID-Broadcast aktivieren/deaktivieren, Firewall für MAC/IP/Protokoll/Port-basierte Filterung, 64-Bit- und 128-Bit-WEP-Verschlüsselung, WPA/WPA2-Personal und Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP und AES)
Empfangsempfindlichkeit WLAN 802.11b: -93 dBm bei 1 MBit/s, -93 dBm bei 2 MBit/s, -93 dBm bei 5,5 MBit/s, -88 dBm bei 11 MBit/s, 802.11g: -88 dBm bei 6 MBit/s, -86 dBm bei 9 MBit/s, -85 dBm bei 12 MBit/s, -85 dBm bei 18 MBit/s, -85 dBm bei 24 MBit/s, -82 dBm bei 36 MBit/s, -78 dBm bei 48 MBit/s, -74 dBm bei 54 MBit/s, 802.11a: -90 dBm bei 6 MBit/s, -88 dBm bei 9 MBit/s, -88 dBm bei 12 MBit/s, -85 dBm bei 18 MBit/s, -81 dBm bei 24 MBit/s, -78 dBm bei 36 MBit/s, -74 dBm bei 48 MBit/s, -72 dBm bei 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): -70 dBm bei MCS7 20 MHz, -69 dBm bei MCS15 20 MHz, -67 dBm bei MCS7 40 MHz, -67 dBm bei MCS15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): -69 dBm bei MCS7 20 MHz, -71 dBm bei MCS15 20 MHz, -63 dBm bei MCS7 40 MHz, -68 dBm bei MCS15 40 MHz
Sendeleistung 802.11b: Typ. 26±1,5 dBm bei 1 MBit/s, Typ. 26±1,5 dBm bei 2 MBit/s, Typ. 26±1,5 dBm bei 5,5 MBit/s, Typ. 25±1,5 dBm bei 11 MBit/s, 802.11g: Typ. 23±1,5 dBm bei 6 bis 24 MBit/s, Typ. 23±1,5 dBm bei 36 MBit/s, Typ. 19±1,5 dBm bei 48 MBit/s, Typ. 18±1,5 dBm bei 54 MBit/s, 802.11a: Typ. 23±1,5 dBm bei 6 bis 24 MBit/s, Typ. 21±1,5 dBm bei 36 MBit/s, Typ. 20±1,5 dBm bei 48 MBit/s, Typ. 18±1,5 dBm bei 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 20 MHz, Typ. 18±1,5 dBm bei MCS7/15 20 MHz, Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 40 MHz, Typ. 17±1,5 dBm bei MCS7/15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 20 MHz, Typ. 18±1,5 dBm bei MCS7/15 20 MHz, Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 40 MHz, Typ. 17±1,5 dBm bei MCS7/15 40 MHz
Spreizcodeverfahren und Modulation (typ.) DSSS mit DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b: CCK bei 11/5,5 MBit/s, DQPSK bei 2 MBit/s, DBPSK bei 1 MBit/s, 802.11a / g: 64QAM bei 54/48 MBit/s, 16QAM bei 36/24 MBit/s, QPSK bei 18/12 MBit/s, BPSK bei 9/6 MBit/s, 802.11n: 64QAM bei 300 MBit/s bis BPSK bei 6,5 MBit/s
Übertragungsgeschwindigkeit WLAN
Standard IEEE 802.11b
max. 11 Mbps
min. 1 Mbps
Standard IEEE 802.11a/g
max. 54 Mbps
min. 6 Mbps
Standard IEEE 802.11n
max. 300 Mbps
min. 6,5 Mbps
Übertragungsrate 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 MBit/s, 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s, 802.11n: 6,5 bis 300 MBit/s

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000816
ETIM 7.0 EC000816
ETIM 8.0 EC000816
ETIM 9.0 EC000816
ECLASS 9.0 19-17-02-01
ECLASS 9.1 19-17-02-06
ECLASS 10.0 19-17-05-01
ECLASS 11.0 19-17-05-01
ECLASS 12.0 19-17-05-01
ECLASS 13.0 19-17-05-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUSEX DEMKOATEX KOREANCERT UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E344136

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2536600000
Typ: IE-WL-BL-AP-CL-EU
Ausführung:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 2536650000
Typ: IE-WLT-BL-AP-CL-EU
Ausführung:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 2536660000
Typ: IE-WL-BL-AP-CL-US
Ausführung:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, 0 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 2536670000
Typ: IE-WLT-BL-AP-CL-US
Ausführung:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 2536680000
Typ: IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU
Ausführung:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 2536690000
Typ: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-EU
Ausführung:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 2536700000
Typ: IE-WL-VL-AP-BR-CL-US
Ausführung:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -25 °C...60 °C